パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
SN74LV1T34-Q1 の特徴
-
車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
-
デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃
-
デバイス HBM ESD 分類レベル 2
-
デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
-
-
幅広い動作範囲:1.8V~5.5V
-
単一電源電圧トランスレータ (「LVxT 拡張入力電圧」を参照):
-
昇圧変換:
-
1.2V から 1.8V
-
1.5V から 2.5V
-
1.8V から 3.3V
-
3.3V から 5.0V
-
-
降圧変換:
- 5.0V、3.3V、2.5V から 1.8V
- 5.0V、3.3V から 2.5V
- 5.0V から 3.3V
-
- 5.5V 許容入力ピン
- 標準ピン配置をサポート
- 5V または 3.3V の V CC で最大 150Mbps
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
SN74LV1T34-Q1 に関する概要
SN74LV1T34-Q1 には、拡張電圧動作機能を備えたシングル バッファが搭載されており、レベル変換を可能にします。このバッファはブール関数 Y = A を正論理で実行します。出力レベルは電源電圧 (V CC) を基準としており、1.8V、2.5V、3.3V、5V の CMOS レベルをサポートしています。
低電圧 CMOS 入力の昇圧変換 (例:1.2V 入力から 1.8V 出力、1.8V 入力から 3.3V 出力) をサポートするため、低スレッショルド回路を使って入力を設計しました。また、5V 許容の入力ピンにより、降圧変換 (例:3.3V 入力から 2.5V 出力) が可能です。