パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74LV4T125 の特徴
- 5.0V、3.3V、2.5V、1.8V VCC の 単一電源電圧レベル・シフタ
- 動作範囲:1.8V~5.5V
- 昇圧変換
- 1.8V VCC で 1.2V(1) から 1.8V
- 2.5V VCC で 1.5V(1) から 2.5V
- 3.3V VCC で 1.8V(1) から 3.3V
- 5.0V VCC で 3.3V から 5.0V
- 降圧変換
- 1.8V VCC で 3.3V から 1.8V
- 2.5V VCC で 3.3V から 2.5V
- 3.3V VCC で 5.0V から 3.3V
- ロジック出力は VCC を基準とする
- 3.3V VCC で最大 50MHz での動作が規定
- 入力ピンの許容電圧:5.5V
- 動作温度範囲:-40℃~125℃
- 提供している鉛フリー・パッケージ:SC-70 (RGY)
- 3.5 × 3.5 × 1 mm
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
- 標準ロジック・ピン配置をサポート
- Ioff により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
- CMOS 出力 B は AUP125 および LVC125 と互換性あり。(1)
(1)より低い VCC 条件については、VIH/VIL と出力駆動能力を参照してください。
SN74LV4T125 に関する概要
SN74LV4T125 は低電圧 CMOS バッファ・ゲートで、動作電圧範囲が広く、ポータブル、テレコム、産業用、車載の各アプリケーションに対応します。出力レベルは電源電圧を基準としており、1.8V、2.5V、3.3V、5V の CMOS レベルをサポートします。
入力は、低スレッショルド回路を使用して VCC = 3.3V で 1.8V 入力ロジックと一致するように設計されており、1.8V から 3.3V へのレベル・アップ変換に使用できます。また、5V 許容の入力ピンにより、降圧変換 (例:VCC = 2.5V で 3.3V 入力から 2.5V 出力) が可能です。VCC の範囲が 1.8V~5.5V と広いため、目的の出力レベルを発生させて外部のコントローラまたはプロセッサに接続できます。
SN74LV4T125 デバイスは、8mA の電流駆動能力を持つように設計されており、高駆動出力によるラインの反射、オーバーシュート、アンダーシュートを低減します。