パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 70 | TUBE |
SN74LV540A の特徴
- 2V~5.5V の V CC で動作
- 最大 t pd 8.5ns (5V 時)
- 標準 V OLP (出力グランド・バウンス) < 0.8V (V CC = 3.3V、T A = 25℃)
- 標準 V OHV (出力 V OH アンダーシュート) > 2.3V (V CC = 3.3V、T A = 25℃)
- すべてのポートで混合モード電圧動作をサポート
- I off により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
SN74LV540A に関する概要
SN74LV540A デバイスは、2V~5.5V の V CC で動作するように設計されたオクタル・バッファ / ドライバです。
このデバイスは、バス・ラインまたはバッファ・メモリ・アドレス・レジスタの駆動に最適です。入力と出力をパッケージの反対側に配置しているため、プリント基板のレイアウトが容易です。