データシート
SN74LVC1404
- Available in the Texas Instruments
NanoFree™ package - Supports 5-V VCC operation
- Inputs accept voltages to 5.5 V
- One buffered inverter with Schmitt-trigger input and two unbuffered inverters
- Integrated solution for oscillator applications
- Suitable for commonly used clock frequencies:
- 15 kHz, 3.58 MHz, 4.43 MHz, 13 MHz,
25 MHz, 26 MHz, 27 MHz, 28 MHz
- 15 kHz, 3.58 MHz, 4.43 MHz, 13 MHz,
- Control input to disable the oscillator circuit
- Low power consumption (10-µA Max ICC) in standby state
- ±24-mA Output Drive at 3.3 V
- Ioff supports live insertion, partial-power-down mode, and back-drive protection
- Latch-up performance exceeds 100 mA
Per JESD 78, Class II - ESD protection exceeds JESD 22
- 2000-V Human-body model (A114-A)
- 200-V Machine model (A115-A)
- 1000-V Charged-device model (C101)
The SN74LVC1404 device consists of one inverter with a Schmitt-trigger input and two unbuffered inverters. It is designed for 1.65-V to 5.5-V VCC operation.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
28 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)
5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YZP) | 8 | Ultra Librarian |
SSOP (DCT) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DCU) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点