パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
SN74LVC1G125-Q1 の特徴
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の周囲動作温度範囲
- 人体モデル (HBM) ESD 分類レベル 2
- デバイス帯電モデル (CDM) ESD 分類レベル C5
- 1.45mm2、 0.5mm ピッチの小型パッケージ (DRY) で供給
- 5V VCC 動作に対応
- 過電圧許容の入力により 5.5V までの電圧に対応
- VCC への降圧変換をサポート
- 最大 tpd:3.7ns (3.3V 時)
- 低消費電力、最大 ICC:10µA
- 3.3V において ±24mA の出力駆動能力
- Ioff により活線挿抜、部分的パワーダウン・モード、バック・ドライブ保護をサポート
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
SN74LVC1G125-Q1 に関する概要
このバス・バッファ・ゲートは、1.65V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。
SN74LVC1G125-Q1 は、3 ステート出力に対応したシングル・ライン・ドライバです。出力イネーブル (OE) 入力が HIGH になると、出力はディセーブルされます。
このCMOS デバイスは出力駆動能力が大きく、広い VCC 動作範囲にわたって静止電力消費が低く保たれます。
SN74LVC1G125-Q1 は、本体サイズ 1.45mm × 1.00mm の小型 DRY パッケージなど、各種のパッケージで供給されます。