パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
SN74LVC244A の特徴
- 1.65 V~3.6 Vで動作
- 5.5Vまでの入力電圧に対応
- –40℃~+85℃と –40℃~+125℃で仕様が規定されています
- 最大tpd 5.9ns (3.3 V時)
- 標準 VOLP (出力グランド・バウンス) < 0.8V (VCC = 3.3V、TA = 25°C)
- 標準 VOHV (出力 VOH アンダーシュート) > 2V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
- すべてのポートでミクストモード・シグナル動作をサポート (3.3V VCC で 5V の入力または出力電圧)
- Ioff により活線挿抜、部分的パワーダウン・モード、バック・ドライブ保護をサポート
- 最高 5.5V の入力を VCC レベルに変換する降圧トランスレータとして使用可能
- 超小型ロジック QFN パッケージ (最大高さ 0.5mm) で供給
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を超える ESD 保護
- 人体モデルで2000V
- 荷電デバイス・モデルで1000V
SN74LVC244A に関する概要
これらのオクタル・バス・バッファは、1.65V~3.6V の VCC で動作するように設計されています。SN74LVC244A デバイスは、データ・バス間の非同期通信用に設計されています。