8-pin (DCT) package image

SN74LVC2G66DCTR アクティブ

小さいオン抵抗、5V、1:1 (SPST)、2 チャネル汎用アナログ・スイッチ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: SN74LVC2G66DCTRG4, SN74LVC2G66DCTRE4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

SN74LVC2G66 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SSOP (DCT) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

SN74LVC2G66 の特徴

  • テキサス・インスツルメンツの
    NanoFree™パッケージで供給
  • 1.65V~5.5VのVCCで動作
  • 5.5Vまでの入力電圧に対応
  • 最大tpd 0.8ns (3.3V時)
  • 高いオン/オフ出力電圧比
  • 高度な線形性
  • 高速、通常0.5ns
    (VCC = 3V、CL = 50pF)
  • レール・ツー・レール入出力
  • オン状態での低い抵抗、通常≉6Ω
    (VCC = 4.5V)
  • JESD 78, Class II準拠で100mA超のラッチアップ性能

SN74LVC2G66 に関する概要


このデュアル双方向アナログ・スイッチは、1.65V~5.5VのVCCで動作するよう設計されています。

SN74LVC2G66は、アナログとデジタルの両方の信号を扱うことができます。SN74LVC2G66デバイスは、最高5.5V (ピーク)までの振幅の信号を、どちらの方向にも転送できます。

NanoFreeパッケージ技術はICパッケージの概念における主要なブレークスルーであり、ダイをパッケージとして使用します。

それぞれのスイッチ・セクションには、独自のイネーブル入力制御(C)が存在します。CにHIGHレベルの電圧が印加されると、対応するスイッチ・セクションがオンになります。

信号ゲーティング、チョッピング、変調または復調(モデム)、およびアナログ/デジタルやデジタル/アナログ変換システム用の信号多重化などのアプリケーションに使用できます。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら