パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74LVC8T245 の特徴
- 制御入力の V IH/V IL レベルは V CCA 電圧基準
- V CC 絶縁機能:いずれかの V CC 入力が GND レベルになると、すべてが高インピーダンス状態に移行
- 完全に構成可能なデュアル・レール設計により、1.65V~5.5V の電源電圧の全範囲にわたって各ポートが動作可能
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護
- 4000V、人体モデル (A114-A)
- 100V、マシン・モデル (A115-A)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
SN74LVC8T245 に関する概要
SN74LVC8T245 は、8 ビット非反転バス・トランシーバであり、双方向の電圧レベル変換を可能にする構成可能なデュアル電源レールを備えています。 SN74LVC8T245 は、V CCA および V CCB が 1.65V~5.5V に設定された状態で動作するよう最適化されています。A ポートは V CCA に追従するように設計されており、V CCA は 1.65V~5.5V の電源電圧に対応します。B ポートは V CCB に追従するように設計されており、V CCB は 1.65V~5.5V の電源電圧に対応します。このため、1.8V、2.5V、3.3V、5V の任意の電圧ノード間での自在な低電圧双方向変換が可能です。
SN74LVC8T245 は、2 つのデータ・バス間の非同期通信用に設計されています。方向制御 (DIR) 入力および出力イネ ーブル ( OE) 入力のロジック・レベルに応じて、 B ポート出力もしくは A ポート出力のいずれかがアクティブになるか、または、両方の出力ポートが高インピーダンス・モードになります。本デバイスは、B ポート出力がアクティブになった場合、A バスから B バスへデータを転送し、A ポート出力がアクティブになった場合、B バスから A バスへデータを転送します。A ポートと B ポートの入力回路はどちらも常にアクティブであるため、これらのポートには論理 HIGH または LOW レベルを印加して、I CC と I CCZ が過剰に流れないようにする必要があります。
このデバイスは、I off を使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用の動作が完全に規定されています。I off 回路が出力をディセーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。V CC 絶縁機能は、どちらかの V CC 入力が GND レベルになると、全ての出力を確実に高インピーダンス状態にします。電源オンまたは電源オフ時に高インピーダンス状態を確保するため、 OE はプルアップ抵抗経由で V CC に接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決定されます。
SN74LVC8T245 は、制御ピン (DIR および OE) が V CCA から電源を供給されるように設計されています。