56-pin (DL) package image

SN74LVT16952DL アクティブ

3.3 V ABT 16 ビット レジスタ・トランシーバ、3 ステート出力

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

SN74LVT16952 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SSOP (DL) | 56
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 20 | TUBE

SN74LVT16952 の特徴

  • State-of-the-Art Advanced BiCMOS Technology (ABT) Design for 3.3-V Operation and Low-Static Power Dissipation
  • Members of the Texas Instruments WidebusTM Family
  • Support Mixed-Mode Signal Operation (5-V Input and Output Voltages With 3.3-V VCC)
  • Support Unregulated Battery Operation Down to 2.7 V
  • Typical VOLP (Output Ground Bounce) < 0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • ESD Protection Exceeds 2000 V Per MIL-STD-883, Method 3015; Exceeds 200 V Using Machine Model (C = 200 pF, R = 0)
  • Latch-Up Performance Exceeds 500 mA Per JEDEC Standard JESD-17
  • Bus-Hold Data Inputs Eliminate the Need for External Pullup Resistors
  • Support Live Insertion
  • Distributed VCC and GND Pin Configuration Minimizes High-Speed Switching Noise
  • Flow-Through Architecture Optimizes PCB Layout
  • Package Options Include Plastic 300-mil Shrink Small-Outline (DL) and Thin Shrink Small-Outline (DGG) Packages and 380-mil Fine-Pitch Ceramic Flat (WD) Package Using 25-mil Center-to-Center Spacings

    Widebus is a trademark of Texas Instruments Incorporated.

     

SN74LVT16952 に関する概要

The 'LVT16952 are 16-bit registered transceivers designed for low-voltage (3.3-V) VCC operation, but with the capability to provide a TTL interface to a 5-V system environment. These devices can be used as two 8-bit transceivers or one 16-bit transceiver. Data on the A or B bus is stored in the registers on the low-to-high transition of the clock (CLKAB or CLKBA) input provided that the clock-enable (or ) input is low. Taking the output-enable ( or ) input low accesses the data on either port.

Active bus-hold circuitry is provided to hold unused or floating data inputs at a valid logic level.

To ensure the high-impedance state during power up or power down, should be tied to VCC through a pullup resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sinking capability of the driver.

The SN74LVT16952 is available in TI's shrink small-outline (DL) and thin shrink small-outline (DGG) packages, which provide twice the I/O pin count and functionality of standard small-outline packages in the same printed-circuit-board area.

 

The SN54LVT16952 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74LVT16952 is characterized for operation from -40°C to 85°C.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら