パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGE) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TAS2505-Q1 の特徴
- 車載用アプリケーション向けに次の内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 2:-40℃~105℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル H2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- モノラル D 級 BTL スピーカー・アンプ
- 10% THD_N で 2.6W (4Ω、5.5V)
- 10% THD+N で 1.7W (8Ω、5.5V)
- デジタルとアナログ両方の入力に対応
- 単電源:2.7V~5.5V
- 負荷診断機能:
- 出力から GND への短絡
- 端子から端子への短絡
- 出力から電源への短絡
- 過熱
- 9kHz~96kHz のサンプル・レートをサポート
- 2 つのシングル・エンド入力と、出力ミキシングおよびレベル制御
- パワーオン・リセットを内蔵
- プログラム可能なデジタル・オーディオ処理:
- バス・ブースト
- トレブル
- EQ (最大 6 バイクワッドまで)
- I 2S、左揃え、右揃え、DSP、TDM のオーディオ・インターフェイス
- I 2C および SPI 制御、自動インクリメント付き
- 24 ピン、VQFN ウェッタブル・フランク (車載用グレード) パッケージ
TAS2505-Q1 に関する概要
TAS2505-Q1 は、モノラル D 級スピーカー・アンプで、デジタル入力とアナログ入力の両方に対応しています。このデバイスは、車載用インストルメント・クラスタ、緊急通報 (eCall)、テレマティクスなどのアプリケーション向けに設計されています。直接 I 2S 入力により、オーディオ信号パスに外付け DAC が不要になり 、内蔵の LDO によって単電源で動作します。このデバイスは、統合に加えて、プログラム可能なオーディオ処理を備えています。オンボードの DSP は、バス・ブースト、トレブル、EQ (最大 6 バイクワッドまで) をサポートします。オンチップの PLL が、DSP に必要な高速のクロックを供給します。ボリューム・レベルはレジスタで制御されています。