TAS3103
- Audio Input/Output
- Four Serial Audio Input Channels
- Three Serial Audio Output Channels
- 8-kHz to 96-kHz Sample Rates Supported
- 15 Stereo/TDM Data Formats Supported
- Input/Output Data Format Selections Independent
- 16-, 18-, 20-, 24-, and 32-Bit Word Sizes Supported
- Serial Master/Slave I2C Control Channel
- Three Independent Monaural Processing Channels
- Programmable Four Stereo Input Digital Mixer
- 3D Effect and Reverb Structure and Filters
- Programmable 12 Band Digital Parametric EQ
- Programmable Digital Bass and Treble Controls
- Programmable Digital Soft Volume Control (24 dB to —
dB)
- Soft Mute/Unmute
- Programmable Dither
- Programmable Loudness Compensation
- VU Meter and Spectral Analysis I2C Output
- Programmable Channel Delay (Up to 42 ms at 48 kHz)
- 192-dB Dynamic Range (Supports Up to 32-Bit Audio Data)
- Dual Threshold Dynamic Range Compression/Expansion
- Electrical and Physical
- Single 3.3-V Power Supply
- 38-Pin TSSOP Package
- Low Power Standby
The TAS3103 is a fully configurable digital audio processor that preserves high-quality audio by using a 48-bit data path, 28-bit filter coefficients, and a single cycle 28 x 48-bit multiplier and 76-bit accumulator. Because of the coefficient-configurable fixed-program architecture of the TAS3103, a complete set of user-specific audio processing functions can be realized, with short development times, in a small, low power, low-cost device. A personal computer (PC) GUI-based software development package and a comprehensive evaluation board provide additional facilities to further reduce development times. The TAS3103 uses 1.8-V core logic with 3.3-V I/O buffers, and requires only 3.3-V power. The TAS3103 is available in a 38-pin TSSOP package.
TI からの設計サポートは利用不可
この製品に関して、新しいコンテンツやソフトウェアの更新など、新規プロジェクトに対する TI からの継続的な設計サポートはありません。該当する場合は、関連する資料、ソフトウェア、ツールはプロダクト フォルダに掲載されています。TI E2ETM サポート フォーラムで、アーカイブ済みの情報を検索することもできます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Digital Audio Processor with 3D Effects データシート (Rev. C) | 2004年 2月 13日 | |||
* | エラッタ | TAS3103 Errata | 2005年 6月 20日 | |||
アプリケーション・ノート | 126Watts SMPS For TAS511x Application | 2004年 3月 18日 | ||||
アプリケーション・ノート | ALE Starter Guide | 2003年 5月 19日 | ||||
アプリケーション・ノート | TAS3103 Equalization Filters | 2003年 3月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | Single TAS3103 in 5.1 Channel Audio System | 2003年 3月 12日 | ||||
アプリケーション・ノート | TAS3103EVM Starter Guide | 2003年 3月 12日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TAS3103EVM Starter Guide | 2003年 1月 28日 | ||||
ユーザー・ガイド | TAS5101SE Evaluation Module | 2002年 10月 25日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TAS3103 EVM For Digital Audio Processor With 3D Effects | 2002年 10月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (DBT) | 38 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点