TAS3202
- High-Quality Audio Performance:
102-dB Analog-to-Digital Converter (ADC)/105-dB
Digital-to-Analog Converter (DAC) (Typical) DNR - Two Differential Stereo Analog Inputs Multiplexed to
One Stereo Input ADC - One Differential Stereo Output DAC
- Two Serial Audio Inputs (Four Channels) and
Two Serial Audio Outputs (Four Channels) - 135-MHz Maximum Speed, >2812 Total Processing Cycles
Per Sample at 48 kHz (2000 Available for Application Code) - 512×Fs XTAL Input in Master Mode,
512×Fs MCLK_IN in Slave Mode - 48-kHz Sample Rate in Clock Master Mode
- 44.1-kHz or 48-kHz Sample Rate in Clock Slave Mode
- 48-Bit Data Path and 28-Bit Coefficients
- 768 Words of 48-Bit Data Memory
- 1022 Words of 28-Bit Coefficient Memory
- 3K Words of 55-Bit Program RAM
- Hardware Single-Cycle Multiplier (28×48)
- 5.88K Words of 24-Bit Delay Memory (122.5 ms at 48 kHz)
- Data Formats: Left Justified, Right Justified, and I2S
- Two I2C Ports for Slave/Master Download
- Single 3.3-V Power Supply
- APPLICATIONS
- MP3 Docking Systems
- Digital Televisions
- Mini-Component Audio
The TAS3202 is an audio system-on-a-chip (SOC) designed for mini/micro systems, multimedia-speaker, and MP3 player docking systems. It includes analog interface functions: two multiplex (MUX) stereo inputs with one stereo analog-to-digital converter (ADC) and one stereo digital-to-analog converter (DAC) with analog outputs consisting of differential stereo line drivers. Four channels of serial digital audio processing are also provided. The TAS3202 has a programmable audio digital signal processor (DSP) that preserves high-quality audio by using a 48-bit data path, 28-bit filter coefficients, and a single-cycle 28×48-bit multiplier. The programmability feature allows users to customize features in the DSP RAM.
The TAS3202 is composed of eight functional blocks:
- Analog input/mux/stereo ADC
- Stereo DAC
- Analog reference system
- Power supply
- Clocks, digital PLL, and serial data interface
- I2C control interface
- 8051 microcontroller
- Audio DSP – digital audio processing
TI からの設計サポートは利用不可
この製品に関して、新しいコンテンツやソフトウェアの更新など、新規プロジェクトに対する TI からの継続的な設計サポートはありません。該当する場合は、関連する資料、ソフトウェア、ツールはプロダクト フォルダに掲載されています。TI E2ETM サポート フォーラムで、アーカイブ済みの情報を検索することもできます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TAS3202 Audio DSP With Analog Interface データシート (Rev. B) | 2011年 3月 17日 | |||
* | エラッタ | TAS3202 Data Sheet Errata | 2010年 3月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TQFP (PAG) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点