製品詳細

Dynamic range (dB) 102 Digital supply (min) (V) 3 Digital supply (max) (V) 3.6 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Audio input type Digital Control interface I2C Speaker channels (max) 8 Rating Catalog THD + N at 1 kHz (%) 0.01
Dynamic range (dB) 102 Digital supply (min) (V) 3 Digital supply (max) (V) 3.6 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Audio input type Digital Control interface I2C Speaker channels (max) 8 Rating Catalog THD + N at 1 kHz (%) 0.01
TQFP (PAG) 64 144 mm² 12 x 12
ダウンロード

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​