28-pin (PWP) package image

TAS5805MPWPR アクティブ

処理能力搭載、23W ステレオ、45W モノラル、4.5 ~ 26.4V 電源電圧、デジタル入力 Class-D オーディオ・アンプ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TAS5805MPWP アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 28
動作温度範囲 (℃) -25 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

TAS5805M の特徴

  • 複数の出力構成をサポート
    • 2.0モードで2×23W (8Ω、21V、THD+N=1%)
    • モノラル・モードで45W (4Ω、21V、THD+N=1%)
  • 優れたオーディオ性能
    • 1W、1kHz、PVDD = 12VでTHD+N ≤ 0.03%
    • SNR ≥ 107dB (A-weighted)、ノイズ・レベル < 40µVRMS
  • 低い静止電流とハイブリッド変調
    • PVDD = 13.5V、22µH + 0.68µ Fフィルタで 16.5mA
  • 柔軟な電源構成
    • PVDD:4.5V~26.4V
    • DVDD および I/O:1.8V または 3.3V
  • 柔軟なオーディオ I/O
    • I2S、LJ、RJ、TDM、3 線式デジタル・オーディオ・インターフェイス (MCLK 不要)
    • 32、44.1、48、88.2、96kHz のサンプル・レートをサポート
    • SDOUTによるオーディオ・モニタ、サブチャネル、またはエコー・キャンセル
  • 高度なオーディオ処理
    • マルチバンドの高度な DRC および AGL
    • 2 × 15 BQ
    • サーマル・フォールドバック、 DC ブロッキング
    • 入力ミキサ、出力クロスバー
    • レベル・メーター
    • 5 BQ + 1 バンド DRC + サブウーファー・チャネル用の THD マネージャ
    • 音場空間化オプション
  • 自己保護機能内蔵
    • 隣接ピン間が短絡してもデバイスに損傷なし
    • 過電流エラー (OCE)
    • 過熱警告 (OTW)
    • 過熱エラー (OTE)
    • 低電圧/過電圧誤動作防止 (UVLO/OVLO)
  • システム統合が簡単
    • I2C ソフトウェア制御
    • ソリューション・サイズの低減
      • 開ループ・デバイスと比べて必要パッシブ部品数を低減
      • PVDD ≤ 14V のほとんどの場合、インダクタレスで動作 (フェライト・ビーズ)

TAS5805M に関する概要

TAS5805M は高効率のステレオ、閉ループ Class-D アンプで、消費電力が低く、豊富なサウンド効果を持つため、コスト効率の優れたデジタル入力ソリューションを構築できます。このデバイスの内蔵オーディオ・プロセッサと 96kHz アーキテクチャは、SRC、チャネルごとに 15 の Bq、音量制御、オーディオ・ミキシング、3 バンドの 4 次 DRC、フルバンド AGL、THD マネージャ、レベル・メータなど、先進のオーディオ処理フローをサポートしています。

TAS5805M は、TI独自のハイブリッド変調方式を採用しているため、静止電流が非常に小さく (13.5V の PVDD で 16.5mA)、携帯用オーディオ・アプリケーションのバッテリ動作時間を延長できます。先進の EMI 抑制テクノロジにより、設計者は安価なフェライト・ビーズ・フィルタを活用して基板面積とシステム・コストを低減できます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TAS5805MPWP アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら