パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HSSOP (DKQ) | 56 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R |
TAS6424-Q1 の特徴
- 高度な負荷診断
- 入力クロックなしで動作
- AC診断による、インピーダンスおよびフェーズ応答を含むツイータ検出
- CISPR25-L5 EMC仕様へ簡単に適合
- 車載アプリケーションに認定済み
- オーディオ入力
- 4チャネルのI2Sまたは4/8チャネルのTDM入力
- 入力サンプル・レート: 44.1kHz、48kHz、96kHz
- 入力フォーマット: 16ビットから32ビットのI2SおよびTDM
- オーディオ出力
- 4チャネルのBTL (Bridge-Tied Load)、並列BTL (PBTL)のオプションあり
- 最大2.1MHzの出力スイッチング周波数
- 75W、10% THD (4Ω、25V)
- 45W、10% THD (2Ω、14.4V)
- 150W、10% THD (2Ω、25V PBTL)
- 14.4V、4Ω負荷でのオーディオ性能
- 1WでTHD+N < 0.03%
- 出力ノイズ: 42µVRMS
- クロストーク: –90dB
- 負荷診断
- 出力開路および負荷短絡
- 出力からバッテリまたはグランドへの短絡
- 最大6kΩのライン出力検出
- ホストと独立の動作
- プログラム可能なため柔軟な生産ラインのテストが可能
- 保護
- 出力電流制限
- 出力短絡保護
- 40Vの負荷ダンプ
- グランド開路と電力許容
- DCオフセット
- 過熱
- 低電圧および過電圧
- 一般的な動作
- 4.5V~26.4Vの電源電圧
- 4つのアドレス・オプションを持つI2C制御
- クリップ検出およびサーマル警告
TAS6424-Q1 に関する概要
TAS6424-Q1デバイスは、4チャネルのデジタル入力、Class-Dオーディオ・アンプで、2.1MHzのPWMスイッチング周波数が実装されているため、非常に小さなサイズのPCBでコスト最適化されたソリューションを実現可能です。開始/停止イベントについて最低4.5Vで完全な動作を行い、最高40kHzのオーディオ帯域幅で非常に優れた音質を提供します。
TAS6424-Q1 Class-Dオーディオ・アンプは、車載用ヘッドユニット、および外部アンプ・モジュールで使用するよう設計されています。このデバイスには4つのチャネルがあり、14.4V電源から4Ω負荷へ10% THD+Nで27Wを、2Ω負荷へ10% THD+Nで45Wを、25V電源から4Ω負荷へ10% THD+Nで75Wを供給できます。Class-Dトポロジにより、従来のリニア・アンプ・ソリューションと比較して劇的に効率が向上しています。出力スイッチング周波数をAMバンドよりも高く設定すると、AMバンドの干渉を排除し、出力フィルタのサイズとコストを削減できます。また、AMバンドよりも低く設定すれば、効率を最適化できます。
ピン互換の2チャネルのアンプについては、TAS6422-Q1を参照してください。
このデバイスは、56ピンのHSSOP PowerPAD™パッケージで、サーマル・パッドが上面に露出した形態で供給されます。