THS1408-EP
エンハンスド製品、14 ビット、8MSPS ADC。シングルチャネル、差動入力、DSP / マイクロプロセッサとの IF やプログラマブル・ゲイン・アンプ搭載
THS1408-EP
- Controlled Baseline
- One Assembly/Test Site, One Fabrication Site
- Extended Temperature Performance up to –55°C to 125°C
- Enhanced Diminishing Manufacturing Sources (DMS) Support
- Enhanced Product Change Notification
- Qualification Pedigree(1)
- 14-Bit Resolution
- 3- and 8-MSPS Speed Grade
- Differential Nonlinearity (DNL) ±0.6 LSB Typ
- Integral Nonlinearity (INL) ±1.5 LSB Typ
- Internal Reference
- Differential Inputs
- Programmable Gain Amplifier
- µP-Compatible Parallel Interface
- Timing Compatible With TMS320C6000 DSP
- 3.3-V Single Supply
- Power-Down Mode
- Monolithic CMOS Design
- Applications
- xDSL Front Ends
- Communication
- Industrial Control
- Instrumentation
- Automotive and Selected Military
(1) Component qualification in accordance with JEDEC and industry standards to ensure reliable operation over an extended temperature range. This includes, but is not limited to, Highly Accelerated Stress Test (HAST) or biased 85/85, temperature cycle, autoclave or unbiased HAST, electromigration, bond intermetallic life, and mold compound life. Such qualification testing should not be viewed as justifying use of this component beyond specified performance and environmental limits.
The THS1408 is a 14-bit, 3/8-MSPS single-supply analog-to-digital converter (ADC), with an internal reference, differential inputs, programmable input gain, and an on-chip sample and hold amplifier.
Implemented with a CMOS process, the device has outstanding price/performance and power/speed ratios. The THS1408 is designed for use with 3.3-V systems, and with a high-speed µP-compatible parallel interface, making it the first choice for solutions based on high-performance DSPs like the TI TMS320C6000 series.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 14-Bit, 3/8 MSPS DSP Compatible Analog-to-Digital Converters データシート (Rev. B) | 2010年 2月 16日 | |||
* | VID | THS1408-EP VID V6203608 | 2016年 6月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2007年 12月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点