パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
THS2630 の特徴
- 高性能
- 帯域幅: 187MHz (V CC = ±15V、G = 1V/V)
- スルーレート: 75V/µs
- ゲイン帯域幅積:245MHz
- 歪み:2V PP、250kHz において -108dBc THD
- 電圧ノイズ
- 1/f 電圧ノイズ・コーナー:85Hz
- 入力換算ノイズ:1.1nV/√Hz
- 単一電源動作電圧範囲:5V~35V
- 静止電流 (シャットダウン):770µA (THS2630S)
THS2630 に関する概要
THS2630 は、テキサス・インスツルメンツの最新の高電圧相補型バイポーラ・プロセスで製造された、完全差動入力 / 差動出力デバイス・ファミリの製品です。
THS2630 は、入力から出力への真の完全差動信号路を使用し、最大 ±17.5V の広い電源電圧範囲を備えています。この設計により、優れた同相モード・ノイズ除去性能 (800kHz で 95dB) と、全高調波歪み性能 (2V PP、250kHz で −108dBc) を実現しています。電源電圧範囲が広いため、差動信号の各極性のために個別のアンプを追加しなくても、高電圧差動信号チェーンのヘッドルームとダイナミック・レンジを改善できます。
THS2630 は –40℃~+85℃の広い温度範囲で動作が規定されています。