THS4503-EP
- Controlled Baseline
- One Assembly/Test Site, One Fabrication Site
- Enhanced Diminishing Manufacturing Sources (DMS) Support
- Enhanced Product-Change Notification
- Qualification Pedigree(1)
- Fully Differential Architecture
- Bandwidth: 370 MHz
- Slew Rate: 2800 V/µs
- IMD3: .95 dBc at 30 MHz
- OIP3: 51 dBm at 30 MHz
- Output Common-Mode Control
- Wide Power Supply Voltage Range: 5 V, ±5 V, 12 V, 15 V
- Centered Input Common-Mode Range
- Evaluation Module Available
The THS4503 is a high-performance fully differential amplifier from Texas Instruments. The THS4503, without power-down capability, set new performance standards for fully differential amplifiers with unsurpassed linearity, supporting 14-bit operation through 40 MHz. Package options include the 8-pin MSOP with PowerPAD™ for a smaller footprint, enhanced ac performance, and improved thermal dissipation capability.
WARNING: The THS4503 may have low-level oscillation when the die temperature (also known as the junction temperature) exceeds 60°C. These devices are not recommended for new designs where the die temperature is expected to exceed 60°C. For more information, see Maximum Die Temperature to Oscillation.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Wideband Low-Distortion Fully Differential Amplifiers データシート (Rev. A) | 2012年 1月 23日 | |||
* | VID | THS4503-EP VID V6205608 | 2016年 6月 21日 | |||
* | 放射線と信頼性レポート | THS4503MDGNREP Reliability Report | 2012年 1月 6日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2007年 12月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点