20-pin (W) package image

5962-8515508SA アクティブ

低消費電力、高性能 Impact PAL 回路

アクティブ barcode LOT/DATE ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Military
RoHS いいえ
REACH 影響あり
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNPB
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):3A001A2C

TIBPAL16R4-30M に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 CFP (W) | 20
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE

TIBPAL16R4-30M の特徴

  • High-Performance Operation:
    Propagation Delay
    C Suffix . . . 25 ns Max
    M Suffix . . . 30 ns Max
  • Functionally Equivalent, but Faster Than PAL16L8A, PAL16R4A,
    PAL16R6A, and PAL16R8A
  • Power-Up Clear on Registered Devices (All Register Outputs Are
    Set High, but Voltage Levels at the Output Pins Go Low)
  • Package Options Include Both Plastic and Ceramic Chip Carriers
    in Addition to Plastic and Ceramic DIPs
  • Dependable Texas Instruments Quality and Reliability

IMPACT is a trademark of Texas Instruments.
PAL is a registered trademark of Advanced Micro Devices Inc.

TIBPAL16R4-30M に関する概要

These programmable array logic devices feature high speed and functional equivalency when compared with currently available devices. These IMPACT™ circuits combine the latest Advanced Low-Power Schottky technology with proven titanium-tungsten fuses to provide reliable, high-performance substitutes for conventional TTL logic. Their easy programmability allows for quick design of custom functions and typically results in a more compact circuit board. In addition, chip carriers are available for further reduction in board space.

The TIBPAL16’ C series is characterized from 0°C to 75°C. The TIBPAL16’ M series is characterized for operation over the full military temperature range of –55°C to 125°C.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら