TLC5510A
- Analog Input Range
- TLC5510...2 V Full Scale
- TLC5510A...4 V Full Scale
- 8-Bit Resolution
- Integral Linearity Error
±0.75 LSB Max (25°C)
±1 LSB Max (–20°C to 75°C) - Differential Linearity Error
±0.5 LSB Max (25°C)
±0.75 LSB Max (–20°C to 75°C) - Maximum Conversion Rate
20 Mega-Samples per Second (MSPS) Max - 5-V Single-Supply Operation
- Low Power Consumption
TLC5510...127.5 mW Typ
TLC5510A...150 mW Typ
(includes reference resistor dissipation) - TLC5510 is Interchangeable With Sony CXD1175
- applications
- Digital TV
- Medical Imaging
- Video Conferencing
- High-Speed Data Conversion
- QAM Demodulators
The TLC5510 and TLC5510A are CMOS, 8-bit, 20 MSPS analog-to-digital converters (ADCs) that utilize a semiflash architecture. The TLC5510 and TLC5510A operate with a single 5-V supply and typically consume only 130 mW of power. Included is an internal sample-and-hold circuit, parallel outputs with high-impedance mode, and internal reference resistors.
The semiflash architecture reduces power consumption and die size compared to flash converters. By implementing the conversion in a 2-step process, the number of comparators is significantly reduced. The latency of the data output valid is 2.5 clocks.
The TLC5510 uses the three internal reference resistors to create a standard, 2-V, full-scale conversion range using VDDA. Only external jumpers are required to implement this option and eliminates the need for external reference resistors. The TLC5510A uses only the center internal resistor section with an externally applied 4-V reference such that a 4-V input signal can be used. Differential linearity is 0.5 LSB at 25°C and a maximum of 0.75 LSB over the full operating temperature range. Typical dynamic specifications include a differential gain of 1% and differential phase of 0.7 degrees.
The TLC5510 and TLC5510A are characterized for operation from -20°C to 75°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 8-Bit High-Speed Analog-to-Digital Converters データシート (Rev. L) | 2003年 6月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (英語) (Rev. A) | 2010年 9月 10日 | ||||
アプリケーション・ノート | Smart Selection of ADC/DAC Enables Better Design of Software-Defined Radio | 2009年 4月 28日 | ||||
アプリケーション・ノート | CDCE62005 as Clock Solution for High-Speed ADCs | 2008年 9月 4日 | ||||
アプリケーション・ノート | CDCE72010 as a Clocking Solution for High-Speed Analog-to-Digital Converters | 2008年 6月 8日 | ||||
アプリケーション・ノート | Phase Noise Performance and Jitter Cleaning Ability of CDCE72010 | 2008年 6月 2日 | ||||
ユーザー・ガイド | TLC5540/TLC5510/TLC5510A EVM (Rev. D) | 2002年 7月 29日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOP (NS) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点