16-pin (D) package image

TLV2544QDG4 アクティブ

車載カタログ、シリアル出力、自動パワーダウン (S/W と H/W) 機能搭載、低消費電力、12 ビット、4 チャネル、200kSPS ADC

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
ADS7038QRTERQ1 アクティブ 車載、SPI と GPIO と CRC 搭載、8 チャネル、1MSPS、12 ビット A/D コンバータ (ADC)

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TLV2544Q に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 16
動作温度範囲 (℃)
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE

TLV2544Q の特徴

  • Maximum Throughput 200-KSPS
  • Built-In Reference, Conversion Clock and 8× FIFO
  • Differential/Integral Nonlinearity Error:
    ±1.2 LSB at –55°C to 125°C
  • Signal-to-Noise and Distortion Ratio:
    65 dB, fi = 12-kHz at –55°C to 125°C
  • Spurious Free Dynamic Range: 75 dB, fi = 12- kHz
  • SPI/DSP-Compatible Serial Interfaces With SCLK up to 20-MHz
  • Single Wide Range Supply 3 Vdc to 5.5 Vdc
  • Analog Input Range 0-V to Supply Voltage With 500 kHz BW
  • Hardware Controlled and Programmable Sampling Period
  • Low Operating Current (1-mA at 3.3-V, 2-mA at 5.5-V With External Ref,
    1.7-mA at 3.3-V, 2.4-mA at 5.5-V With Internal Ref)
  • Power Down: Software/Hardware Power-Down Mode (1 µA Typ, Ext Ref),
    Autopower-Down Mode (1 µA Typ, Ext Ref)
  • Programmable Auto-Channel Sweep
  • Available in Q-Temp Automotive High Reliability Automotive Applications
    Configuration Control/Print Support Qualification to Automotive Standards

TLV2544Q に関する概要

The TLV2544Q, TLV2548Q, and TLV2548M are a family of high performance, 12-bit low power, 3.5 µs, CMOS analog-to-digital converters (ADC) which operate from a single 3-V to 5.5-V power supply. These devices have three digital inputs and a 3-state output [chip select (CS), serial input-output clock (SCLK), serial data input (SDI), and serial data output (SDO)] that provide a direct 4-wire interface to the serial port of most popular host microprocessors (SPI interface). When interfaced with a DSP, a frame sync (FS) signal is used to indicate the start of a serial data frame.

In addition to a high-speed A/D converter and versatile control capability, these devices have an on-chip analog multiplexer that can select any analog inputs or one of three internal self-test voltages. The sample-and-hold function is automatically started after the fourth SCLK edge (normal sampling) or can be controlled by a special pin, CSTART, to extend the sampling period (extended sampling). The normal sampling period can also be programmed as short (12 SCLKs) or as long (24 SCLKs) to accommodate faster SCLK operation popular among high-performance signal processors. The TLV2548 and TLV2544 are designed to operate with very low power consumption. The power-saving feature is further enhanced with software/hardware/autopower-down modes and programmable conversion speeds. The conversion clock (OSC) and reference are built-in. The converter can use the external SCLK as the source of the conversion clock to achieve higher (up to 2.8 µs when a 20 MHz SCLK is used) conversion speed. Two different internal reference voltages are available. An optional external reference can also be used to achieve maximum flexibility.

The TLV2544Q and the TLV2548Q are characterized for operation from –40°C to 125°C. The TLV2548M is characterized for operation from –55°C to 125°C.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら