パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TLV3202 の特徴
- 小さい伝搬遅延時間:40ns
- 低い静止電流:40µA (1チャネルあたり)
- 各レールから200mV拡張された入力同相範囲
- 低い入力オフセット電圧:1mV
- プッシュプル出力
- 電源電圧範囲:2.7V~5.5V
- 産業用温度範囲:-40℃~125℃
- 小型パッケージ:5 ピン SC70、5 ピン SOT-23、8 ピン SOIC、8 ピン VSSOP
TLV3202 に関する概要
TLV3201 と TLV3202 はシングルおよびデュアル チャネルのコンパレータで、高速 (40ns) と低消費電力 (40µA) の両方を非常に小さいパッケージで実現し、レール ツー レール入力、低オフセット電圧 (1mV)、大きな出力駆動電流などの特長があります。応答時間が重要であるさまざまなアプリケーションに容易に実装できます。
TLV320x ファミリはシングル (TLV3201) およびデュアル (TLV3202) チャネルのバージョンで利用でき、いずれもプッシュプル出力が付属します。TLV3201 は、5 ピン SOT-23 および 5 ピン SC70 パッケージで供給されます。TLV3202は、8ピンSOICおよび8ピンVSSOPパッケージで供給されます。すべてのデバイスは、-40°C~125°Cの拡張工業用温度範囲で仕様が規定されています。