データシート
TLV320AIC1103
- 2.7-V Operation
- Two Differential Microphone Inputs, One Differential Earphone Output, and One Single-Ended Earphone Output
- Programmable Gain Amplifiers for Transmit, Receive, Sidetone, and Volume Control
- Earphone Mute and Microphone Mute
- On-Chip I2C Bus, Which Provides a Simple, Standard, Two-Wire Serial Interface With Digital ICs
- Programmable for 15-Bit Linear Data or 8-Bit Companded (u-Law or A-Law) Data
- Available in a 32-Pin Thin Quad Flatpack (TQFP) Package and an 80-Pin GQE MicroStar Junior™ Ball Grid Array (BGA)
- Designed for Analog and Digital Wireless Handsets and Telecommunications Applications
- Dual-Tone Multifrequency (DTMF) and Single Tone Generator
- Pulse Density Modulated (PDM) Buzzer Output
- APPLICATIONS
- Digital Handset
- Digital Headset
- Cordless Phones
- Digital PABX
- Digital Voice Recording
MicroStar Junior is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.
The PCM codec is designed to perform transmit encoding analog/digital (A/D) conversion, receive decoding digital/analog (D/A) conversion, and transmit and receive filtering for voice-band communications systems. The device operates in either the 15-bit linear or 8-bit companded (u-law or A-Law) mode, which is selectable through the I2C interface. The PCM codec generates its own internal clocks from a 2.048-MHz master clock input.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | PCM Codec データシート | 2001年 12月 28日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TLV320AIC110xEVM-K User's Guide (Rev. A) | 2011年 1月 27日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TLV320AIC1103/1109/1110EVM - User Guide | 2003年 3月 21日 | ||||
ユーザー・ガイド | DSP - CODEC Development Platform | 2002年 9月 26日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
サポート・ソフトウェア
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TQFP (PBS) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。