データシート
TLV320AIC1107
- Designed for Analog and Digital Wireless Handsets, Voice-Enabled Terminals, and Telecommunications Applications
- 2.7-V to 3.3-V Operation
- Selectable 13-Bit Linear or 8-Bit A-Law Companded Conversion
- Differential Microphone Input With External Gain Setting
- Differential Earphone Output Capable of Driving a 32- Load
- Programmable Volume Control in Linear Mode
- Microphone (MIC) and Earphone (EAR) Mute Functions
- Typical Power Dissipation of 0.03 mW in Power-Down Mode
- 2.048-MHz Master Clock Rate
- 300-Hz to 3.4-kHz Passband
- Low Profile 20-Terminal TSSOP Packaging
- APPLICATIONS
- Digital Handet
- Digital Headset
- Cordless Phones
- Digital PABX
- Digital Voice Recording
All other trademarks are the products of their respective owners.
The TLV320AIC1107 PCM codec is designed to perform the transmit encoding analog-to-digital (A/D) conversion, the receive decoding digital-to-analog (D/A) conversion, and the transmit and receive filtering for voice-band communications systems. The TLV320AIC1107 device operates in either the 13-bit linear or 8-bit companded (A-law) mode. The PCM codec generates its own internal clocks from a 2.048-MHz master clock input.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | PCM Codec データシート | 2002年 1月 3日 | |||
ユーザー・ガイド | DSP - CODEC Development Platform | 2002年 9月 26日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点