32-pin (RHB) package image

TLV320AIC3100IRHBT アクティブ

低消費電力オーディオ・コーデック、オーディオ・プロセッシングおよびモノラル Class-D アンプ内蔵

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLV320AIC3100IRHBR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TLV320AIC3100 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RHB) | 32
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TLV320AIC3100 の特徴

  • Stereo Audio DAC With 95-dB SNR
  • Mono Audio ADC With 91-dB SNR
  • Supports 8-kHz to 192-kHz Separate DAC and ADC Sample Rates
  • Mono Class-D BTL Speaker Driver (2.5 W Into 4 Ω or 1.6 W Into 8 Ω)
  • One Differential and Three Single-Ended Inputs With Mixing and Level Control
  • Microphone With Bias, Preamp PGA, and AGC
  • Built-In Digital Audio Processing Blocks (PRB) With User-Programmable Biquad and FIR Filters
  • Digital Mixing Capability
  • Programmable Digital Audio Processor for Bass Boost/Treble/EQ With up to Five Biquads for Record and up to Six Biquads for Playback
  • Pin Control or Register Control for Digital-Playback Volume-Control Settings
  • Digital Sine-Wave Generator for Beep
  • Integrated PLL Used for Programmable Digital Audio Processor
  • I2S, Left-Justified, Right-Justified, DSP, and TDM Audio Interfaces
  • I2C Control With Register Auto-Increment
  • Full Power-Down Control
  • Power Supplies:
    • Analog: 2.7 V–3.6 V
    • Digital Core: 1.65 V–1.95 V
    • Digital I/O: 1.1 V–3.6 V
    • Class-D: 2.7 V–5.5 V (SPKVDD ≥ AVDD)
  • 5-mm × 5-mm 32-QFN Package

TLV320AIC3100 に関する概要

The TLV320AIC3100 is a low-power, highly integrated, high-performance codec which provides a stereo audio DAC, a mono audio ADC, and a mono class-D 4-Ω speaker driver.

The TLV320AIC3100 features a high-performance audio codec with 24-bit stereo playback and monaural record functionality. The device integrates several analog features, such as a microphone interface, headphone drivers, and speaker drivers. The TLV320AIC3100 has built-in digital audio processing blocks (PRB) for both the DAC and ADC paths. The digital audio data format is programmable to work with popular audio standard protocols (I2S, left/right-justified) in master, slave, DSP, and TDM modes. Bass boost, treble, or EQ can be supported by the programmable digital signal-processing block. An on-chip PLL provides the high-speed clock needed by the digital signal-processing block. The volume level can be controlled by either pin control or by register control. The audio functions are controlled using the I2C serial bus.

The TLV320AIC3100 has a programmable digital sine-wave generator and is available in a 32-pin QFN package.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLV320AIC3100IRHBR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら