42-pin (YZF) package image

TLV320AIC3107IYZFR アクティブ

低消費電力ステレオ・コーデック、統合モノラル Class-D アンプ付

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLV320AIC3107IYZFT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNAGCU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TLV320AIC3107 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 DSBGA (YZF) | 42
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TLV320AIC3107 の特徴

  • Stereo CODEC With Integrated Mono Class-D Amplifier
  • High Performance Audio DAC
    • 97-dBA Signal-to-Noise Ratio (Single Ended)
    • 16/20/24/32-Bit Data
    • Supports Sample Rates From 8 kHz to 96 kHz
    • 3D/Bass/Treble/EQ/De-Emphasis Effects
    • Flexible Power Saving Modes and Performance
      are Available
  • High Performance Audio ADC
    • 92-dBA Signal-to-Noise Ratio
    • Supports Rates From 8 kHz to 96 kHz
    • Digital Signal Processing and Noise Filtering Available
      During Record
  • Seven Audio Input Pins
    • Programmable as 6 Single-Ended or 3 Fully Differential
      Inputs
    • Capability for Floating Input Configurations
  • Multiple Audio Output Drivers
    • Mono Fully Differential or Stereo Single-Ended
      Headphone Drivers
    • Single-Ended Stereo Line Outputs
  • Mono 1 W Class-D BTL 8Ω Speaker Driver
  • Low Power Consumption: 15-mW Stereo 48-kHz Playback
    With 3.3-V Analog Supply
  • Ultra-Low Power Mode with Passive Analog Bypass
  • Programmable Input/Output Analog Gains
  • Automatic Gain Control (AGC) for Record
  • Programmable Microphone Bias Level
  • Programmable PLL for Flexible Clock Generation
  • I2C Control Bus
  • Audio Serial Data Bus Supports I2S,
    Left/Right-Justified, DSP, and TDM Modes
  • Extensive Modular Power Control
  • Power Supplies:
    • Speaker Amp: 2.7 V – 5.5 V
    • Analog: 2.7 V – 3.6 V.
    • Digital Core: 1.525 V – 1.95 V
    • Digital I/O: 1.1 V – 3.6 V
  • Packages: 5-mm × 5-mm 40-QFN, 0.4-mm Pitch
    3.563-mm × 3.376-mm 42-DSBGA, 0.5 mm Pitch
    (Product Preview)

TLV320AIC3107 に関する概要

The TLV320AIC3107 is a low power stereo audio codec with stereo headphone amplifier, and mono class-D speaker driver, as well as multiple inputs and outputs programmable in single-ended or fully differential configurations.

Extensive register-based power control is included, enabling stereo 48-kHz DAC playback as low as 15 mW from a 3.3-V analog supply, making it ideal for portable battery-powered audio and telephony applications.

The high-power output drivers are capable of driving a variety of load configurations, including up to three channels of single-ended 16-Ω headphones using ac-coupling capacitors, or stereo 16-Ω headphones in a capacitorless output configuration. The mono class-D output is capable of differentially driving an 8-Ω speaker.

The stereo audio DAC supports sampling rates from 8 kHz to 96 kHz and includes programmable digital filtering in the DAC path for 3D, bass, treble, midrange effects, speaker equalization, and de-emphasis for 32-kHz, 44.1-kHz, and 48-kHz rates. The stereo audio ADC supports sampling rates from 8 kHz to 96 kHz and is preceded by programmable gain amplifiers or AGC that can provide up to 59.5 dB analog gain for low-level microphone inputs. The TLV320AIC3107 provides an extremely high range of programmability for both attack (8-1,408 ms) and for decay (0.05-22.4 seconds). This extended AGC range allows the AGC to be tuned for many types of applications.

For battery saving applications where neither analog nor digital signal processing are required, the device can be put in a special analog signal passthru mode. This mode significantly reduces power consumption, as most of the device is powered down during this pass through operation.

The serial control bus supports I2C protocol, while the serial audio data bus is programmable for I2S, left/right-justified, DSP, or TDM modes. A highly programmable PLL is included for flexible clock generation and support for all standard audio rates from a wide range of available MCLKs, varying from 512 kHz to 50 MHz, with special attention paid to the most popular cases of 12-MHz, 13-MHz, 16-MHz, 19.2-MHz, and 19.68-MHz system clocks.

The TLV320AIC3107 operates from an analog supply of 2.7 V–3.6 V, a digital core supply of 1.65 V–1.95 V, a digital I/O supply of 1.1 V–3.6 V, and a speaker amplifier supply of 2.7V–5.5V. The device is available in the 5 × 5-mm, 40-pin QFN package and in the future a 3.5 × 3-mm, 42-lead DSBGA package.

The record path of the TLV320AIC3107 contains integrated microphone bias, digitally controlled stereo microphone preamplifier, and automatic gain control (AGC), with mix/mux capability among the multiple analog inputs. Programmable filters are available during record which can remove audible noise that can occur during optical zooming in digital cameras. The playback path includes mix/mux capability from the stereo DAC and selected inputs, through programmable volume controls, to the various outputs.

The TLV320AIC3107 contains three high-power output drivers as well as two single-ended line output drivers, and a differential class-D output driver.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLV320AIC3107IYZFT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら