TLV320DAC3101

アクティブ

1.29W Class-D ステレオ・スピーカ・アンプ、60mW ヘッドホン・ドライバ、およびオーディオ処理機能搭載、ステレオ・オーディオ DAC

製品詳細

Sampling rate (max) (kHz) 192 Control interface I2C Architecture Class-D Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Sampling rate (max) (kHz) 192 Control interface I2C Architecture Class-D Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • SNR 95dBのステレオ・オーディオDAC
  • 8kHz~192kHzのサンプル・レートをサポート
  • ステレオ1.29W Class-D BTL 8Ωスピーカー・ドライバ、ダイレクト・バッテリ接続機能付き
  • 25の内蔵処理ブロック(PRB_P1~PRB_P25)によりバイクワッド・フィルタ、DRC、3Dを実現
  • ビープ音およびキークリック音を生成するデジタル正弦波発生器(PRB_P25)
  • ユーザー・プログラマブル・バイクワッド/FIRフィルタ
  • 2つのシングルエンド入力とミキシングおよび出力レベル制御
  • ステレオ・ヘッドホンまたはライン出力およびClass-Dスピーカー出力を利用可能
  • マイク・バイアス
  • ヘッドホン検出
  • デジタル・ミキシング機能
  • ピン制御またはレジスタ制御によるデジタル再生音量設定
  • プログラム可能なPLLによる柔軟なクロック生成
  • I2S、左揃え、右揃え、DSP、TDMのオーディオ・インターフェイス
  • I2C制御とレジスタ自動インクリメント
  • 完全なパワーダウン制御
  • 電源
    • アナログ:2.7V~3.6V
    • デジタル・コア:1.65V~1.95V
    • デジタルI/O:1.1V~3.6V
    • Class-D:2.7V~5.5V (SPLVDDおよびSPRVDD ≥ AVDD)
  • 5mm×5mmの32-QFNパッケージ
  • SNR 95dBのステレオ・オーディオDAC
  • 8kHz~192kHzのサンプル・レートをサポート
  • ステレオ1.29W Class-D BTL 8Ωスピーカー・ドライバ、ダイレクト・バッテリ接続機能付き
  • 25の内蔵処理ブロック(PRB_P1~PRB_P25)によりバイクワッド・フィルタ、DRC、3Dを実現
  • ビープ音およびキークリック音を生成するデジタル正弦波発生器(PRB_P25)
  • ユーザー・プログラマブル・バイクワッド/FIRフィルタ
  • 2つのシングルエンド入力とミキシングおよび出力レベル制御
  • ステレオ・ヘッドホンまたはライン出力およびClass-Dスピーカー出力を利用可能
  • マイク・バイアス
  • ヘッドホン検出
  • デジタル・ミキシング機能
  • ピン制御またはレジスタ制御によるデジタル再生音量設定
  • プログラム可能なPLLによる柔軟なクロック生成
  • I2S、左揃え、右揃え、DSP、TDMのオーディオ・インターフェイス
  • I2C制御とレジスタ自動インクリメント
  • 完全なパワーダウン制御
  • 電源
    • アナログ:2.7V~3.6V
    • デジタル・コア:1.65V~1.95V
    • デジタルI/O:1.1V~3.6V
    • Class-D:2.7V~5.5V (SPLVDDおよびSPRVDD ≥ AVDD)
  • 5mm×5mmの32-QFNパッケージ

TLV320DAC3101は低消費電力、高集積、高性能のDACで、選択可能なデジタル・オーディオ処理ブロックと24ビット・ステレオ再生機能を特長としています。

ヘッドホン・ドライバとスピーカー・ドライバを搭載し、デジタル・オーディオ処理用に一連の処理ブロックを内蔵しています。デジタル・オーディオ・データ形式は、マスタ、スレーブ、DSP、およびTDMモードで一般的なオーディオ標準プロトコル(I2S、左揃え、右揃え)を選択できます。プログラマブル・デジタル信号処理ブロックで低音ブースト、高音、EQをサポートします。内蔵PLLによりデジタル信号処理ブロックに必要な高速クロックを提供します。音量レベルはピン制御またはレジスタ制御で調整できます。オーディオ機能はI2Cシリアル・バスを使用して制御します。

TLV320DAC3101はプログラマブル・デジタル正弦波発生器を搭載しており、32ピンQFNパッケージで供給されます。

TLV320DAC3101は低消費電力、高集積、高性能のDACで、選択可能なデジタル・オーディオ処理ブロックと24ビット・ステレオ再生機能を特長としています。

ヘッドホン・ドライバとスピーカー・ドライバを搭載し、デジタル・オーディオ処理用に一連の処理ブロックを内蔵しています。デジタル・オーディオ・データ形式は、マスタ、スレーブ、DSP、およびTDMモードで一般的なオーディオ標準プロトコル(I2S、左揃え、右揃え)を選択できます。プログラマブル・デジタル信号処理ブロックで低音ブースト、高音、EQをサポートします。内蔵PLLによりデジタル信号処理ブロックに必要な高速クロックを提供します。音量レベルはピン制御またはレジスタ制御で調整できます。オーディオ機能はI2Cシリアル・バスを使用して制御します。

TLV320DAC3101はプログラマブル・デジタル正弦波発生器を搭載しており、32ピンQFNパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TLV320DAC3120 アクティブ 2.5W モノラル Class-D スピーカ・アンプ、30mW ヘッドホン・ドライバ、およびオーディオ処理機能搭載、モノラル・オーディオ DAC Mono DAC with mono class-D speaker amp and miniDSP
TLV320DAC32 アクティブ ステレオ 500W スピーカ・アンプ、ステレオ 18mW ヘッドホン・ドライバ、およびオーディオ処理機能搭載、ステレオ・オーディオ DAC Single supply

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 低消費電力ステレオ・オーディオDAC、オーディオ処理機能/ステレオClass-Dスピーカー・アンプ内蔵 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 11月 2日
アプリケーション・ノート Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs (Rev. A) 2019年 6月 27日
アプリケーション・ノート TLV320AIC31xx and TLV320DAC31xx Power Consumption Characterization (Rev. B) 2014年 9月 3日
アプリケーション・ノート Coefficient RAM Access Mechanisms.. (Rev. D) 2012年 1月 25日
アプリケーション・ノート Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs 2010年 9月 22日
アプリケーション・ノート Interfacing an I2S Device to an MSP430 Device (Rev. A) 2010年 3月 22日
EVM ユーザー ガイド (英語) ACEV-1A EVM User's Guide 2009年 12月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLV320DAC3101EVM-U — TLV320DAC3101EVM-U 評価モジュール

The TLV320DAC3101EVM-U (ACEV-1A) is a complete evaluation module for the TLV320DAC3101 audio DAC.

The EVM is supported by TI’s CodecControl software, a block-diagram based graphical user interface for TI audio codecs.

The TLV320DAC3101EVM-U connects to a USB port of a PC. The USB interface provides (...)

ユーザー ガイド: PDF
ドライバまたはライブラリ

TLV320DAC31XX-DRIVERS — TLV320DAC31XX DAC ファミリ向けの Linux ドライバ・サポート

これらの Linux ドライバは、TLV320DAC31xx デバイス・ファミリが搭載している TI の低消費電力オーディオ D/A コンバータ (DAC) をサポートし、.c と .h 両方のファイルが付属しています。以下の「Go to third party」 (サード・パーティーにアクセス) ボタンを使用すると、git.kernal.org から適切なドライバをダウンロードできます。

Linux のメインライン・ステータス
Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A

その他のファイル:
(...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ