TLV4H290-SEP
-
Radiation tolerant
-
Single Event Latch-up (SEL) immune to 43MeV·cm2 /mg at 125°C
-
ELDRS free to 30krad (Si)
-
Total Ionizing Dose (TID) RLAT for every wafer lot up to 30krad(Si)
- TID characterized to 30krad (Si)
-
-
Space enhanced plastic
-
–55°C to 125°C temperature range
-
Controlled baseline
-
Gold wire
-
NiPdAu Lead Finish
-
One fabrication, assembly, and test site
-
Extended product life cycle
-
Extended product change nofication
-
Product traceability
-
Enhanced mold compound for low outgassing
-
- 1.65V to 5.5V supply range
- Precision input offset voltage 300µV
- Power-on Reset (POR) for known start-up
- Rail-to-Rail input with fault-tolerance
- 100ns typical propagation delay
- Low quiescent current 25µA per channel
- 2kV ESD protection
- Open-drain output option (TLV4H290-SEP)
- Push-pull output option (TLV4H390-SEP)
The TLV4H290-SEP and TLV4H390-SEP are quad channel comparators which offer low input offset voltage, fault-tolerant inputs with an excellent speed-to-power combination with a propagation delay of 100ns. Operating voltage range of 1.65V to 5.5V with a quiescent supply current of 25µA per channel.
This device family also includes a Power-on Reset (POR) feature that makes sure the output is in a known state until the minimum supply voltage has been reached and a small time period passed before the output starts responding to the inputs. This prevents output transients during system power-up and power-down. These comparators also feature no output phase inversion with fault-tolerant inputs that can go up to 6V without damage.
The TLV4H290-SEP comparator has an open-drain output stage that can be pulled below or beyond the supply voltage, making it appropriate for level translation. The TLV4H390-SEP comparator has a push-pull output stage capable of both sinking and sourcing current.
The TLV4H290-SEP and TLV4H390-SEP are available in a plastic 14-pin SOT-23 package with radiation tolerance up to 43MeV·cm2 /mg.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLV4H290-SEP and TLV4H390-SEP Radiation-Tolerant High-Precision Quad Comparators in Space Enhanced Plastic データシート | PDF | HTML | 2024年 5月 22日 | ||
アプリケーション概要 | Analog Front-End Design With Texas Instruments’ Tooling Landscape | PDF | HTML | 2022年 3月 7日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
SURFACE-MOUNT-ADAPTER-EVM — アンプとコンパレータの多様なパッケージを相互変換するための評価基板
SURFACE-MOUNT-ADAPTER-EVM (表面実装アダプタの評価基板) を使用すると、既存の回路基板を加工する必要なしで、より小型の新しいパッケージを採用したアンプとコンパレータをテストできます。この評価基板 (EVM) は、最も一般的な各種小型パッケージを、8 ピン、14 ピン、16 ピンいずれかの SOIC、TSSOP、VSSOP など、それより大きい使い慣れたフットプリントに変換します。その結果、エンジニアはプリント基板 (PCB) (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23-THN (DYY) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点