パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DDC) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TLV6710 の特徴
- 広い電源電圧範囲: 1.8V~36V
- スレッショルドを変更可能: 最低400mV
- スレッショルドの高い精度
- 0.25% (標準値)
- 温度範囲全体で最大0.75%
- 低い静止電流: 7µA (標準値)
- オープン・ドレイン出力
- 内部ヒステリシス: 5.5mV (標準値)
- 温度範囲: -40℃~125℃
- パッケージ: Thin SOT-23-6
TLV6710 に関する概要
TLV6710は、1.8V~36Vの電源電圧範囲で動作する高電圧ウィンドウ・コンパレータです。このデバイスには、400mVの内部基準電圧付きの2つの高精度コンパレータと、25V定格の2つのオープン・ドレイン出力が搭載されています。TLV6710はウインドウ・コンパレータとしても、2つの独立したコンパレータとしても使用でき、監視対象の電圧は外付け抵抗により設定できます。
OUTAは、INA+の電圧が(VITP - VHYS)より低くなるとLOWに駆動され、対応するスレッショルド(VITP)より高い電圧に戻るとHIGHに復帰します。OUTBは、INB-の電圧がVITPより高くなるとLOWに駆動され、対応するスレッショルド(VITP - VHYS)より低い電圧に戻るとHIGHに復帰します。TLV6710のコンパレータは両方とも、短時間のグリッチを除去するためヒステリシスが組み込まれているので、誤ったトリガが発生せず、安定した出力動作が確保されます。
TLV6710はThin SOT-23-6パッケージで供給され、-40°C~+125°Cの接合部温度範囲で動作が規定されています。