64-pin (PAG) package image

TMS320F28035PAGTR アクティブ

60MHz、128KB フラッシュ、CLA 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TMS320F28035PAGT アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 160 | JEDEC TRAY (5+1)
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):3A991A2

TMS320F28035 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TQFP (PAG) | 64
動作温度範囲 (℃) -40 to 105
パッケージ数量 | キャリア 1,500 | LARGE T&R

TMS320F28035 の特徴

  • 高効率の 32 ビット CPU (TMS320C28x)
    • 60MHz (サイクル タイム 16.67ns)
    • 16 ビット × 16 ビットおよび 32 ビット × 32 ビットの MAC 演算
    • 16 ビット × 16 ビットのデュアル MAC
    • ハーバード バス アーキテクチャ
    • アトミック処理
    • 高速な割り込み応答とプロセッシング
    • 統合メモリ プログラミング モデル
    • 高いコード効率 (C/C++ およびアセンブリ)
  • プログラム可能な制御補償器アクセラレータ (CLA)
    • 32 ビット浮動小数点演算アクセラレータ
    • メイン CPU と独立にコードを実行
  • エンディアンネス:リトル エンディアン
  • JTAG バウンダリ スキャンをサポート
    • IEEE 標準 1149.1-1990 標準テスト アクセス ポートおよびバウンダリ スキャン アーキテクチャ
  • 低コストのデバイスおよびシステム
    • 3.3 V シングル電源
    • 電源シーケンス不要
    • パワー オン リセットおよびブラウンアウト リセットを内蔵
    • 低消費電力
    • アナログ サポート ピンなし
  • クロック:
    • 2 つの内部ゼロ ピン発振器
    • オンチップの水晶発振器と外部クロック入力
    • ウォッチドッグ タイマ モジュール
    • クロック消失検出回路
  • 最大 45 の個別にプログラム可能な、多重化された、入力フィルタリング付き GPIO ピン
  • すべてのペリフェラル割り込みをサポートするペリフェラル割り込み拡張 (PIE) ブロック
  • 3 つの 32 ビット CPU タイマ
  • それぞれの拡張パルス幅変調器 (ePWM) に独立の 16 ビット タイマ
  • オンチップ メモリ
    • フラッシュ、SARAM、OTP、ブート ROM を利用可能
  • コード セキュリティ モジュール
  • 128 ビットのセキュリティ キーおよびロック
    • セキュア メモリ ブロックを保護
    • ファームウェアのリバース エンジニアリングを防止
  • シリアル ポート ペリフェラル
    • 1 つのシリアル通信インターフェイス (SCI) UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) モジュール
    • 2 つの SPI (Serial Peripheral Interface) モジュール
    • 1 つの I2C (Inter-Integrated-Circuit) モジュール
    • 1 つの LIN (Local Interconnect Network) モジュール
    • 1 つの拡張コントローラ エリア ネットワーク (eCAN) モジュール
  • 拡張制御ペリフェラル
    • ePWM
    • 高分解能 PWM (HRPWM)
    • 拡張キャプチャ (eCAP) モジュール
    • 高分解能入力キャプチャ (HRCAP) モジュール
    • 拡張直交エンコーダ パルス (eQEP) モジュール
    • A/D コンバータ (ADC)
    • オンチップ温度センサ
    • コンパレータ
  • 高度なエミュレーション機能
    • 分析およびブレークポイント機能
    • ハードウェアによるリアルタイム デバッグ
  • パッケージ オプション
    • 56 ピンの RSH 超薄型クワッド フラットパック (VQFN) (リードなし)
    • 64 ピンの PAG シン クワッド フラットパック (TQFP)
    • 80 ピンの PN 薄型クワッド フラットパック (LQFP)
  • 温度オプション
    • T:-40℃~105℃
    • S:-40℃~125℃
    • Q:–40℃~125℃ (車載アプリケーション用の AEC Q100 認定)

TMS320F28035 に関する概要

C2000™ 32 ビット マイクロコントローラは処理、センシング、アクチュエーションに最適化されており、リアルタイム制御アプリケーション、たとえば産業用モーター ドライブソーラー インバータおよびデジタル電源電気自動車および輸送機関モーター制御センシングおよび信号処理などにおける閉ループ性能が向上しています。C2000 ラインには最高性能の MCUエントリ性能の MCU が含まれています。

F2803x ファミリのマイクロコントローラ (MCU) は、C28x コアと制御補償器アクセラレータ (CLA) の能力を、高度に統合された制御ペリフェラルとともに、ピン数の少ないデバイスに組み入れた製品です。このファミリは従来の C28x ベースのコードと互換性があり、アナログも高レベルで統合されています。

内蔵の電圧レギュレータにより、シングル レールでの動作が可能です。HRPWMに拡張が加えられ、デュアル エッジ制御(周波数変調)が可能になっています。内部の10ビット基準を持つアナログ コンパレータが追加されており、直接配線によりPWM出力を制御できます。この ADC は 0~3.3V の固定フルスケール範囲を変換し、レシオメトリックな VREFHI/VREFLO 基準電圧をサポートします。ADC インターフェイスは、オーバーヘッドが小さく、レイテンシが短くなるよう最適化されています。

C2000 MCU の詳細については、C2000™ リアルタイム制御マイコン (MCU) のページをご覧ください。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TMS320F28035PAGT アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 160 | JEDEC TRAY (5+1)
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら