100-pin (GBA) package image

TMS320F2808GBAS アクティブ

100MHz、128KB フラッシュと 12 個の PWM 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TMS320F2808GBAA アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 184 | JEDEC TRAY (5+1)
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS いいえ
REACH 影響あり
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNPB
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-220C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):3A991A2

TMS320F2808 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 NFBGA (GBA) | 100
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 184 | JEDEC TRAY (5+1)

TMS320F2808 の特徴

  • 高性能スタティック CMOS テクノロジ
    • 100MHz (サイクル・タイム 10ns)
    • 60MHz (サイクル・タイム 16.67ns)
    • 低消費電力 (コア 1.8V、I/O 3.3V) の設計
  • JTAG バウンダリ・スキャンのサポート
    • IEEE標準 1149.1-1990 標準テスト・アクセス・ポートおよびバウンダリ・スキャン・アーキテクチャ
  • 高性能の 32 ビット CPU (TMS320C28x)
    • 16 ビット × 16 ビットおよび 32 ビット × 32 ビットの MAC 演算
    • 16 ビット × 16 ビットのデュアル MAC
    • ハーバード・バス・アーキテクチャ
    • アトミック処理
    • 高速な割り込み応答とプロセッシング
    • 統合メモリ・プログラミング・ツール
    • 高いコード効率 (C/C++ およびアセンブリ)
  • オンチップ・メモリ
    • F2809:128K × 16 フラッシュ、18K × 16 SARAM
      F2808:64K × 16 フラッシュ、18K × 16 SARAM
      F2806:32K × 16 フラッシュ、10K × 16 SARAM
      F2802:32K × 16 フラッシュ、6K × 16 SARAM
      F2801:16K × 16 フラッシュ、6K × 16 SARAM
      F2801x:16K × 16 フラッシュ、6K × 16 SARAM
    • 1K × 16 OTP ROM (フラッシュ・デバイスのみ)
    • C2802:32K × 16 ROM、6K × 16 SARAM
      C2801:16K × 16 ROM、6K × 16 SARAM
  • ブート ROM (4K × 16)
    • ソフトウェア・ブート・モード搭載 (SCI、SPI、CAN、I2C、パラレル I/O 経由)
    • 標準演算テーブル
  • クロックおよびシステム制御
    • オンチップ発振器
    • ウォッチドッグ・タイマ・モジュール
  • 任意の GPIO A ピンを、3 つの外部コア割り込みのいずれかに接続可能
  • 43 のペリフェラル割り込みすべてをサポートする、ペリフェラル割り込み拡張 (PIE) ブロック
  • リトル・エンディアン
  • 128 ビットのセキュリティ・キー/ロック
    • フラッシュ/OTP/L0/L1 ブロックを保護
    • ファームウェアのリバース・エンジニアリングを防止
  • 3 つの 32 ビット CPU タイマ
  • 拡張制御ペリフェラル
    • 最大 16 の PWM 出力
    • 150ps MEP 分解能を持つ、最大 6 つの HRPWM 出力
    • 最大 4 つのキャプチャ入力
    • 最大 2 つの直交エンコーダ・インターフェイス
    • 最大 6 つの 32 ビット / 6 つの 16 ビット・タイマ
  • シリアル・ポート・ペリフェラル
    • 最大 4 つの SPI モジュール
    • 最大 2 つの SCI (UART) モジュール
    • 最大 2 つの CAN モジュール
    • 1 つの I2C (Inter-Integrated-Circuit) バス
  • 12 ビット ADC、16 チャネル
    • 2 × 8 チャネルの入力マルチプレクサ
    • 2 つのサンプル・アンド・ホールド
    • 単独/同時変換
    • 高い変換速度:
      80ns - 12.5MSPS (F2809 のみ)
      160ns - 6.25MSPS (280x)
      267ns - 3.75MSPS (F2801x)
    • 内部または外部のリファレンス
  • 最大 35 の個別にプログラム可能な、多重化された、入力フィルタリング付き GPIO ピン
  • 高度なエミュレーション機能
    • 分析およびブレークポイント機能
    • ハードウェアによるリアルタイム・デバッグ
  • 開発サポート
    • ANSI C/C++ コンパイラ/アセンブラ/リンカ
    • Code Composer Studio™IDE
    • SYS/BIOS
    • デジタル・モータ制御およびデジタル電源のソフトウェア・ライブラリ
  • 低消費電力モードとパワー・セービング
    • IDLE、STANDBY、HALT モードをサポート
    • 個別のペリフェラル・クロックの無効化
  • パッケージ・オプション
    • 薄型クワッド・フラットパック (PZ)
    • MicroStar BGA™(GGM、ZGM)
  • 温度オプション
    • A:-40°C~85°C (PZ、GGM、ZGM)
    • S:-40°C~125°C (PZ、GGM、ZGM)
    • Q:-40°C~125°C (PZ)
      (車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定)

TMS320F2808 に関する概要

TMS320C28x DSP 世代の TMS320F2809、TMS320F2808、TMS320F2806、TMS320F2802、TMS320F2801、TMS320F28015、TMS320F28016、TMS320C2802、TMS320C2801 デバイスは、要求の厳しい制御アプリケーション向けの高集積高性能ソリューションです。

このドキュメント全体を通して、TMS320F2809、TMS320F2808、TMS320F2806、TMS320F2802、TMS320F2801、TMS320C2802、TMS320C2801、TMS320F28015、TMS320F28016 を、それぞれ F2809、F2808、F2806、F2802、F2801、C2802、C2801、F28015、F28016 と略記します。TMS320F28015 および TMS320F28016 を、F2801x と略記します。各デバイスの特長の要約を、「デバイス比較 (100MHz のデバイス)」と「デバイス比較 (60MHz のデバイス)」に示します。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TMS320F2808GBAA アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 184 | JEDEC TRAY (5+1)
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら