176-pin (PGF) package image

TMS320F28335PGFA アクティブ

150MIPS で、FPU、512KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

次の製品と同じ: PLCF28335PGFA この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $24.679
100 249 $21.557
250 999 $16.621
1,000 + 99,999,999 $14.867

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):3A991A2

TMS320F28335 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 LQFP (PGF) | 176
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 40 | JEDEC TRAY (5+1)

TMS320F28335 の特徴

  • 高性能スタティック CMOS テクノロジ
    • 最大 150MHz (サイクル・タイム 6.67ns)
    • コア 1.9V/1.8V、I/O 3.3V の設計
  • 高性能の 32 ビット CPU (TMS320C28x)
    • IEEE 754 単精度浮動小数点ユニット (FPU) (F2833x のみ)
    • 16 ビット × 16 ビットおよび 32 ビット × 32 ビットの MAC 演算
    • 16 ビット × 16 ビットのデュアル MAC
    • ハーバード・バス・アーキテクチャ
    • 高速な割り込み応答とプロセッシング
    • 統合メモリ・プログラミング・モデル
    • 高いコード効率 (C/C++ およびアセンブリ)
  • 6 チャネル DMA コントローラ (ADC、McBSP、ePWM、XINTF、SARAM 用)
  • 16 ビットまたは 32 ビットの外部インターフェイス (XINTF)
    • 2M × 16 を超えるアドレスを使用可能
  • オンチップ・メモリ
    • F28335、F28333、F28235: フラッシュ: 256K × 16、SARAM: 34K × 16
    • F28334、F28234: フラッシュ: 128K × 16、SARAM: 34K × 16
    • F28332、F28232: フラッシュ: 64K × 16、SARAM: 26K × 16
    • OTP ROM:1K×16
  • ブートROM (8K × 16)
    • ソフトウェア・ブート・モード搭載 (SCI、SPI、CAN、I2C、McBSP、XINTF、パラレル I/O 経由)
    • 標準演算テーブル
  • クロックおよびシステム制御
    • オンチップ発振器
    • ウォッチドッグ・タイマ・モジュール
  • GPIO0~GPIO63 ピンは、8 つの外部コア割り込みのいずれかに接続可能
  • 58 のペリフェラル割り込みすべてをサポートする、ペリフェラル割り込み拡張 (PIE) ブロック
  • 128 ビットのセキュリティ・キー / ロック
    • フラッシュ / OTP / RAM ブロックを保護
    • ファームウェアのリバース・エンジニアリングを防止
  • 拡張制御ペリフェラル
    • 最大 18 の PWM 出力
    • 150ps MEP 分解能を持つ、最大 6 つの HRPWM 出力
    • 最大 6 つのイベント・キャプチャ入力
    • 最大 2 つの直交エンコーダ・インターフェイス
    • 最大 8 つの 32 ビット・タイマ (eCAP 用に 6 つ、eQEP 用に 2 つ)
    • 最大 9 つの 16 ビット・タイマ (ePWM 用に 6 つ、XINTCTR 用に 3 つ)
  • 3 つの 32 ビット CPU タイマ
  • シリアル・ポート・ペリフェラル
    • 最大 2 つの CAN モジュール
    • 最大 3 つの SCI (UART) モジュール
    • 最大 2 つの McBSP モジュール (SPI として構成可能)
    • 1 つの SPI モジュール
    • 1 つの I2C (Inter-Integrated Circuit) バス
  • 12 ビット ADC、16 チャネル
    • 80ns の変換速度
    • 2 × 8 チャネルの入力マルチプレクサ
    • 2 つのサンプル・アンド・ホールド
    • 単独 / 同時変換
    • 内部または外部のリファレンス
  • 最大 88 の個別にプログラム可能な、多重化された、入力フィルタリング付き GPIO ピン
  • JTAG バウンダリ・スキャンをサポート
    • IEEE 規格 1149.1-1990 標準テスト・アクセス・ポートおよびバウンダリ・スキャン・アーキテクチャ
  • 高度なデバッグ機能
    • 分析およびブレークポイント機能
    • ハードウェアによるリアルタイム・デバッグ
  • 開発サポート
    • ANSI C/C++ コンパイラ / アセンブラ / リンカ
    • Code Composer Studio™ IDE
    • DSP/BIOS™ および SYS/BIOS
    • デジタル・モータ制御およびデジタル電源のソフトウェア・ライブラリ
  • 低消費電力モードとパワー・セービング
    • アイドル、スタンバイ、ホールト・モードをサポート
    • 個別のペリフェラル・クロックの無効化
  • エンディアンネス:リトル・エンディアン
  • パッケージ・オプション:
    • 鉛フリー、グリーン・パッケージ
    • 176 ボールのプラスチック・ボール・グリッド・アレイ (BGA) [ZJZ]
    • 179 ボールの MicroStar BGA [ZHH]™
    • 179 ボールの新ファイン・ピッチ・ボール・グリッド・アレイ (nFBGA) [ZAY]
    • 176 ピンの薄型クワッド・フラットパック (LQFP) [PGF]
    • 176 ピンの熱的に強化された薄型クワッド・フラットパック (HLQFP) [PTP]
  • 温度オプション:
    • A:-40℃~85℃ (PGF、ZHH、ZAY、ZJZ)
    • S:-40℃~125℃ (PTP、ZJZ)
    • Q:-40℃~125℃ (PTP、ZJZ) (車載アプリケーション向けに AEC Q100 認定)

TMS320F28335 に関する概要

C2000™ 32 ビット・マイクロコントローラは、処理、センシング、アクチュエーションに最適化されており、リアルタイム制御アプリケーション、たとえば産業用モーター・ドライブソーラー・インバータおよびデジタル電源電気自動車および輸送モーター制御センシングおよび信号処理などにおける閉ループ性能が向上しています。C2000 ラインには最高性能の MCUエントリ性能の MCU があります。

TMS320F28335、TMS320F28334、TMS320F28333、TMS320F28332、TMS320F28235、 TMS320F28234 および TMS320F28232 デバイスは、要求の厳しい制御アプリケーション向けの高集積、高性能ソリューションです。

このデータシート全体を通して、これらのデバイスは、それぞれ F28335、F28334、F28333、F28332、F28235、F28234、F28232 と略記されます。F2833x のデバイス比較 と F2823x のデバイス比較 には、各デバイスの機能の概要が記載されています。

C2000™ リアルタイム制御マイクロコントローラ (MCU) 入門ガイド 」は、C2000 デバイスを使用する開発について、ハードウェアからサポート・リソースまで、あらゆる側面をカバーしています。主要な参考資料に加えて、各セクションには関連するリンクとリソースが掲載されており、さらに詳細な情報を知ることができます。

C2000 MCU の詳細については、C2000™ リアルタイム制御 MCU のページをご覧ください。

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $24.679
100 249 $21.557
250 999 $16.621
1,000 + 99,999,999 $14.867

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら