製品詳細

CPU C28x Frequency (MHz) 150 Flash memory (kByte) 0 RAM (kByte) 40 ADC resolution (bps) 12 Total processing (MIPS) 150 Features McBSP UART 2 CAN (#) 1 Sigma-delta filter 8 PWM (Ch) 16 Number of ADC channels 16 Direct memory access (Ch) 0 SPI 1 QEP 2 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Communication interface CAN, McBSP, SPI, UART
CPU C28x Frequency (MHz) 150 Flash memory (kByte) 0 RAM (kByte) 40 ADC resolution (bps) 12 Total processing (MIPS) 150 Features McBSP UART 2 CAN (#) 1 Sigma-delta filter 8 PWM (Ch) 16 Number of ADC channels 16 Direct memory access (Ch) 0 SPI 1 QEP 2 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Communication interface CAN, McBSP, SPI, UART
LQFP (PGF) 176 676 mm² 26 x 26
ダウンロード

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点