16-pin (PW) package image

TMUX1574PWR アクティブ

電源オフ保護機能搭載、1.8V 入力ロジック対応、5V、2:1 (SPDT)、4 チャネル・アナログ・スイッチ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

TMUX1574 の特徴

  • 広い電源電圧範囲:1.5V~5.5V
  • 小さいオン容量:7.5pF
  • 小さいオン抵抗:2Ω
  • 広い帯域幅:2GHz
  • -40℃~+125℃の動作温度範囲
  • 1.8Vロジック互換
  • 電源電圧を超える入力電圧に対応
  • ロジック・ピンにプルダウン抵抗を内蔵
  • 双方向の信号パス
  • フェイルセーフ・ロジック
  • 電源オフ保護 : 最大3.6Vの信号
    • SN74CBTLV3257とピン配置互換

TMUX1574 に関する概要

TMUX1574は、相補型金属酸化膜半導体(CMOS)スイッチです。TMUX1574は、4チャネルの2:1 SPDTスイッチ構成を提供します。動作電圧範囲が1.5V~5.5Vと広いため、サーバーや通信機器から産業用途まで、広範なアプリケーションに使用できます。このデバイスは、ソース(SxA、SxB)ピンとドレイン(Dx)ピンで双方向のアナログおよびデジタル信号をサポートし、電源電圧を超えて、最高でVDD×2(最大入出力電圧は5.5V)の信号を通すことができます。

TMUX1574の信号経路には最大3.6Vの電源オフ保護が備えられ、電源電圧が取り除かれたとき(VDD = 0V)も絶縁を提供します。この保護機能がないと、内部ESDダイオード経由でスイッチから電源レールに電流が流れ込み、システムに損傷を引き起こすおそれがあります。

フェイルセーフ・ロジック 回路により、電源ピンよりも前にロジック制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。すべての制御入力には1.8Vロジック互換のスレッショルドがあり、有効な電源電圧範囲で動作していれば、TTLとCMOSの両方のロジックと互換性が保証されます。ロジック・ピンにプルダウン抵抗を内蔵 しているため、外部コンポーネントが不要になり、システムのサイズとコストを削減できます。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら