TMUX7462F

アクティブ

調整可能な異常スレッショルド、1.8V ロジック対応、±60V の障害保護機能搭載、ラッチアップ耐性、4 チャネルのプロテクタ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Configuration 1:1 SPST Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 12, 16, 20, 36, 44 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-22, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 9.5 CON (typ) (pF) 20 ON-state leakage current (max) (µA) 0.025 Supply current (typ) (µA) 300 Bandwidth (MHz) 500 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic, Overvoltage protection Input/output continuous current (max) (mA) 50 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 44 Supply voltage (max) (V) 44 Negative rail supply voltage (max) (V) -44
Configuration 1:1 SPST Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 12, 16, 20, 36, 44 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-22, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 9.5 CON (typ) (pF) 20 ON-state leakage current (max) (µA) 0.025 Supply current (typ) (µA) 300 Bandwidth (MHz) 500 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic, Overvoltage protection Input/output continuous current (max) (mA) 50 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 44 Supply voltage (max) (V) 44 Negative rail supply voltage (max) (V) -44
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (RRP) 16 16 mm² 4 x 4
  • 広い電源電圧範囲:8V~44V シングル電源 ±5V~±22V デュアル電源
  • チャネルごとの専用選択ピンを必要としないチャネル・プロテクタ
    • PCB 全体で配線すべき制御ロジック信号数を低減
  • フォルト保護機能を搭載:
    • 過電圧保護、ソース - 電源間またはソース - ドレイン間:±85V
    • 過電圧保護:±60V
    • 電源オフ保護:±60V
    • フォルト状態を示す割り込みフラグ
    • 調整可能な過電圧トリガ・スレッショルド
      • V FP:3V~V DD、V FN:0V~V SS
    • フォルト時の出力動作 (クランプまたはオープン) を調整可能
  • デバイス構造に基づくラッチアップ耐性
  • 人体モデル (HBM) ESD 定格:6kV
  • 低オン抵抗:8.3Ω (標準値)
  • フラットなオン抵抗:5mΩ (標準値)
  • 業界標準の TSSOP と小型の WQFN パッケージ
  • 広い電源電圧範囲:8V~44V シングル電源 ±5V~±22V デュアル電源
  • チャネルごとの専用選択ピンを必要としないチャネル・プロテクタ
    • PCB 全体で配線すべき制御ロジック信号数を低減
  • フォルト保護機能を搭載:
    • 過電圧保護、ソース - 電源間またはソース - ドレイン間:±85V
    • 過電圧保護:±60V
    • 電源オフ保護:±60V
    • フォルト状態を示す割り込みフラグ
    • 調整可能な過電圧トリガ・スレッショルド
      • V FP:3V~V DD、V FN:0V~V SS
    • フォルト時の出力動作 (クランプまたはオープン) を調整可能
  • デバイス構造に基づくラッチアップ耐性
  • 人体モデル (HBM) ESD 定格:6kV
  • 低オン抵抗:8.3Ω (標準値)
  • フラットなオン抵抗:5mΩ (標準値)
  • 業界標準の TSSOP と小型の WQFN パッケージ

TMUX7462F は、過電圧フォルトに起因する損傷から下流の敏感な部品を保護するために信号路のフロント・エンドに配置できる 4 チャネル・プロテクタです。外部から制御しなくても、過電圧フォルトが発生すると自動的にオフになる内部スイッチが 4 つのチャネルにそれぞれ備わっています。そのため、デバイスの各チャネルの制御信号が不要であり、堅牢なシステム・レベル保護機能を簡単に設計できます。電源を入れた状態でも切った状態でも過電圧保護機能を利用できるため、電源シーケンスを正確に制御できないアプリケーションにも TMUX7462F は適しています。

本デバイスの電源がフローティングである場合、接地されている場合、低電圧 (UV) スレッショルドを下回るレベルである場合のいずれでも、スイッチの入力条件にかかわらず、スイッチのチャネルは高インピーダンス状態に維持されます。通常動作時に、いずれかの Sx ピンの信号レベルがフォルト電源 (V FP または V FN) をスレッショルド電圧 (V T) 分上回ると、その Sx ピンは高インピーダンスになり、出力フォルト・フラグが LOW にアサートされることでフォルト状態を示します。ドレイン・ピン (Dx) は、DR 制御ロジックに応じて、超過したフォルト電源電圧にプルされるか、フローティング状態に維持されます。

このデバイスは、デュアル電源 (±5V~±22V)、シングル電源 (8V~44V)、非対称電源のいずれでも動作します。TMUX7462F は、オン抵抗が低くフラットであるため、優れた直線性と低歪みが重要なデータ・アクイジション・アプリケーションにとって優れたソリューションになります。

TMUX7462F は、過電圧フォルトに起因する損傷から下流の敏感な部品を保護するために信号路のフロント・エンドに配置できる 4 チャネル・プロテクタです。外部から制御しなくても、過電圧フォルトが発生すると自動的にオフになる内部スイッチが 4 つのチャネルにそれぞれ備わっています。そのため、デバイスの各チャネルの制御信号が不要であり、堅牢なシステム・レベル保護機能を簡単に設計できます。電源を入れた状態でも切った状態でも過電圧保護機能を利用できるため、電源シーケンスを正確に制御できないアプリケーションにも TMUX7462F は適しています。

本デバイスの電源がフローティングである場合、接地されている場合、低電圧 (UV) スレッショルドを下回るレベルである場合のいずれでも、スイッチの入力条件にかかわらず、スイッチのチャネルは高インピーダンス状態に維持されます。通常動作時に、いずれかの Sx ピンの信号レベルがフォルト電源 (V FP または V FN) をスレッショルド電圧 (V T) 分上回ると、その Sx ピンは高インピーダンスになり、出力フォルト・フラグが LOW にアサートされることでフォルト状態を示します。ドレイン・ピン (Dx) は、DR 制御ロジックに応じて、超過したフォルト電源電圧にプルされるか、フローティング状態に維持されます。

このデバイスは、デュアル電源 (±5V~±22V)、シングル電源 (8V~44V)、非対称電源のいずれでも動作します。TMUX7462F は、オン抵抗が低くフラットであるため、優れた直線性と低歪みが重要なデータ・アクイジション・アプリケーションにとって優れたソリューションになります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMUX7462F ±60V、フォルト保護、ラッチアップ・フリー、クワッド・チャネル・プロテクタ、可変フォルト・スレッショルドおよび 1.8V ロジック付き データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 6月 26日
アプリケーション概要 How to Protect a Multi-Channel RTD System using Fault Protected Multiplexers (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 8日
アプリケーション・ノート Protecting and Maintaining Signal Integrity in PLC Systems (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 22日
アプリケーション概要 Replace Discrete Protection and Optimize Your PLC System Protection PDF | HTML 2022年 1月 3日
アプリケーション・ノート Protection Against Overvoltage Events, Miswiring, and Common Mode Voltages PDF | HTML 2021年 10月 7日
アプリケーション・ノート Improving Analog Input Modules Reliability Using Fault Protected Multiplexers PDF | HTML 2021年 9月 28日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMUX741-746EVM — TMUX741xF と TMUX7462F の評価基板、PW と RRP の各パッケージ向け

TMUX741-746EVM は、TSSOP (PW) と WQFN (RRP) 両方のパッケージに封止済みである、TMUX741xF と TMUX746xF の各デバイス・ファミリの評価をサポートしています。この評価基板 (EVM) を使用すると、DC パラメータの評価を中心にして、TMUX741xF と TMUX746xF の各デバイス・ファミリの迅速なプロトタイプ製作やテストを実施できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
インターフェイス・アダプタ

LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン・リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダーへのアダプタ

EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド・ボードへの対応を可能にします。 TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。     

ユーザー ガイド: PDF
インターフェイス・アダプタ

LEADLESS-ADAPTER1 — TI の 6、8、10、12、16、20 ピン・リードレス・パッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダーへのアダプタ

The EVM-LEADLESS1 board allows for quick testing and bread boarding of TI's common leadless packages.  The board has footprints to convert TI's DRC, DTP, DQE, RBW, RGY, RSE, RSV, RSW RTE, RTJ, RUK , RUC, RUG, RUM,RUT and YZP surface mount packages to 100mil DIP headers.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TMUX7462F IBIS Model

SCDM272.ZIP (31 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (RRP) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ