TMUX7612-Q1

プレビュー

車載、1.8V ロジック対応、50V、1.3Ω の RON、1:1 (SPST)、4 チャネル、高精度マルチプレクサ

製品詳細

Configuration 1:1 SPST Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 5, 12, 16, 20, 36, 44, 50 Power supply voltage - dual (V) +/- 25, +/-10, +/-15, +/-18, +/-22, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 1.35 CON (typ) (pF) 24 ON-state leakage current (max) (µA) 0.062 Supply current (typ) (µA) 150 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make Input/output continuous current (max) (mA) 450 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 25 Supply voltage (max) (V) 50 Negative rail supply voltage (max) (V) -25
Configuration 1:1 SPST Number of channels 4 Power supply voltage - single (V) 5, 12, 16, 20, 36, 44, 50 Power supply voltage - dual (V) +/- 25, +/-10, +/-15, +/-18, +/-22, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 1.35 CON (typ) (pF) 24 ON-state leakage current (max) (µA) 0.062 Supply current (typ) (µA) 150 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make Input/output continuous current (max) (mA) 450 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 25 Supply voltage (max) (V) 50 Negative rail supply voltage (max) (V) -25
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
  • 機能安全対応
    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • 両電源電圧範囲:±4.5V~ ±25 V
  • 単電源電圧範囲:4.5V~ 50 V
  • 精度性能:
    • 低いオン抵抗:1.35Ω (代表値)
    • 非常に低いオン抵抗平坦性:0.01Ω (代表値)
    • 大電流のサポート:300mA (最大値)
    • 低いオンリーク電流:3.7pA (代表値)、0.5nA (最大値)
    • 非常に低い電荷注入:10pC (代表値)
  • 動作温度範囲: -40℃~+125℃
  • レール・ツー・レール動作
  • 双方向動作
  • ブレイク・ビフォー・メイクのスイッチング動作
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
  • 機能安全対応
    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • 両電源電圧範囲:±4.5V~ ±25 V
  • 単電源電圧範囲:4.5V~ 50 V
  • 精度性能:
    • 低いオン抵抗:1.35Ω (代表値)
    • 非常に低いオン抵抗平坦性:0.01Ω (代表値)
    • 大電流のサポート:300mA (最大値)
    • 低いオンリーク電流:3.7pA (代表値)、0.5nA (最大値)
    • 非常に低い電荷注入:10pC (代表値)
  • 動作温度範囲: -40℃~+125℃
  • レール・ツー・レール動作
  • 双方向動作
  • ブレイク・ビフォー・メイクのスイッチング動作

TMUX7612-Q1 は、独立して選択できる 4 つの 1:1 単極単投 (SPST) スイッチ・チャネルを備えた相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) スイッチ・デバイスです。このデバイスは単電源 (4.5V~ 50 V)、両電源 (±4.5V~ ±25 V)、非対称電源 (V DD = 37.5V、V SS = -12V など) で動作します。 TMUX7612-Q1 は、ソース (Sx) およびドレイン (Dx) ピンで、V SS から V DD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。

TMUX7612-Q1 のスイッチは、SELx ピンの適切なロジック制御入力で制御されます。 TMUX7612-Q1 は、超低電荷注入を可能にする特殊なアーキテクチャを採用しています。この機能は、制御入力からデバイスのアナログ出力への望ましくないカップリングを防止し、AC ノイズとオフセット誤差を低減するのに役立ちます。

TMUX7612-Q1 は高精度スイッチおよびマルチプレクサ・デバイス・ファミリの製品であり、オンおよびオフ時のリーク電流が非常に小さいため、高精度の測定用途に使用できます。

TMUX7612-Q1 は、独立して選択できる 4 つの 1:1 単極単投 (SPST) スイッチ・チャネルを備えた相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) スイッチ・デバイスです。このデバイスは単電源 (4.5V~ 50 V)、両電源 (±4.5V~ ±25 V)、非対称電源 (V DD = 37.5V、V SS = -12V など) で動作します。 TMUX7612-Q1 は、ソース (Sx) およびドレイン (Dx) ピンで、V SS から V DD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。

TMUX7612-Q1 のスイッチは、SELx ピンの適切なロジック制御入力で制御されます。 TMUX7612-Q1 は、超低電荷注入を可能にする特殊なアーキテクチャを採用しています。この機能は、制御入力からデバイスのアナログ出力への望ましくないカップリングを防止し、AC ノイズとオフセット誤差を低減するのに役立ちます。

TMUX7612-Q1 は高精度スイッチおよびマルチプレクサ・デバイス・ファミリの製品であり、オンおよびオフ時のリーク電流が非常に小さいため、高精度の測定用途に使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMUX7612-Q1 1.8V ロジック搭載、50V、低 RON、1:1 (SPST)、4 チャネル高精度スイッチ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 8月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMUX-24PW-EVM — 16 ピン、20 ピン、24 ピンの各 PW パッケージ (別名 TSSOP:薄型縮小スモール アウトライン パッケージ) 向け、TMUX 製品の汎用評価基板

TMUX-24PW-EVM 評価基板を使用すると、TI の TMUX 製品ファミリのプロトタイプ製作と DC 特性評価を迅速に実施できます。このファミリは、16 ピン、20 ピン、24 ピンいずれかの TSSOP パッケージ (PW) に封止済みで、高電圧動作の定格を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TMUXRUM-RRPEVM — 16 ピン RUM と RRP QFN (クワッド フラットパック リードなし) パッケージ向け、TMUX 製品の汎用評価基板

TMUXRUM-RRPEVM を使用すると、TI の TMUX 製品ファミリのプロトタイプ製作と DC 特性評価を迅速に実施できます。このファミリは、16 ピンの RUM または RRP パッケージ (QFN) に封止済みで、高電圧動作の定格を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ