TMUXRUM-RRPEVM
16 ピン RUM と RRP QFN (クワッド フラットパック リードなし) パッケージ向け、TMUX 製品の汎用評価基板
TMUXRUM-RRPEVM
概要
TMUXRUM-RRPEVM を使用すると、TI の TMUX 製品ファミリのプロトタイプ製作と DC 特性評価を迅速に実施できます。このファミリは、16 ピンの RUM または RRP パッケージ (QFN) に封止済みで、高電圧動作の定格を採用しています。
特長
- RUM または RRP パッケージに封止した TMUX デバイスの迅速なプロトタイプ製作とテストのセットアップ
- サーマル・パッドは、VSS または GND への接続、あるいはフローティングを選択できます。
- 2.54mm のシャントを使用し、信号入力ごとに VDD、VSS、GND いずれかへの接続を選択可能
- 信号入力ごとに、プルアップ / プルダウンとシリーズ抵抗を実装するためのフットプリント
- 各入力に複数のデカップリング・コンデンサ用のフットプリント
- 端子台と電源の接続
- 2.54mm シャント (17 個)、信号ラインおよびサーマル・パッドの選択用
アナログ・スイッチ / マルチプレクサ
購入と開発の開始
評価ボード
TMUXRUM-RRPEVM — TMUX generic evaluation module for 16-pin RUM and RRP quad-flatpack no-lead (QFN) packages
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TMUXRUM-RRPEVM User's Guide | PDF | HTML | 2021年 8月 11日 | ||
データシート | TMUX720x 44V, Latch-Up Immune, 8:1, 1-Channel and 4:1, 2-Channel Precision Multiplexers with 1.8V Logic データシート (Rev. F) | PDF | HTML | 2024年 7月 11日 | |||
データシート | TMUX720x 44V、ラッチアップ・フリー、8:1、1 チャネル / 4:1、2 チャネル高精度マルチプレクサ、1.8V ロジック対応 データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2022年 3月 7日 | |
データシート | TMUX720x 44-V, Latch-Up Immune, 8:1, 1-Channel and 4:1, 2-Channel Precision Multiplexers with 1.8-V Logic データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2022年 1月 21日 | |||
証明書 | TMUXRUM-RRPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 8月 16日 |