TMUX7236

アクティブ

44V、低 RON、2:1 (SPDT)、2 チャネル高精度スイッチ、ラッチアップ フリー、1.8V ロジック対応

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Configuration 2:1 SPDT Number of channels 2 Power supply voltage - single (V) 5, 12, 16, 20, 36, 44 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-22, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 2 CON (typ) (pF) 200 ON-state leakage current (max) (µA) 0.05 Supply current (typ) (µA) 35 Bandwidth (MHz) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make Input/output continuous current (max) (mA) 330 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 44 Supply voltage (max) (V) 44 Negative rail supply voltage (max) (V) 44
Configuration 2:1 SPDT Number of channels 2 Power supply voltage - single (V) 5, 12, 16, 20, 36, 44 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-22, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 2 CON (typ) (pF) 200 ON-state leakage current (max) (µA) 0.05 Supply current (typ) (µA) 35 Bandwidth (MHz) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make Input/output continuous current (max) (mA) 330 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 44 Supply voltage (max) (V) 44 Negative rail supply voltage (max) (V) 44
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (RUM) 16 16 mm² 4 x 4
  • ラッチアップ・フリー
  • デュアル電源電圧範囲:±4.5V~±22V
  • シングル電源電圧範囲:4.5V~44V
  • 低オン抵抗:2Ω
  • 大電流対応:330mA (最大値) (WQFN)
  • –40℃~+125℃の動作温度範囲
  • 1.8V ロジック互換
  • ロジック・ピンにプルダウン抵抗を内蔵
  • フェイルセーフ・ロジック
  • レール・ツー・レール動作
  • 双方向動作
  • ラッチアップ・フリー
  • デュアル電源電圧範囲:±4.5V~±22V
  • シングル電源電圧範囲:4.5V~44V
  • 低オン抵抗:2Ω
  • 大電流対応:330mA (最大値) (WQFN)
  • –40℃~+125℃の動作温度範囲
  • 1.8V ロジック互換
  • ロジック・ピンにプルダウン抵抗を内蔵
  • フェイルセーフ・ロジック
  • レール・ツー・レール動作
  • 双方向動作

TMUX7236 は、2 チャネル、2:1 構成、ラッチアップ・フリーの相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) スイッチです。本デバイスはデュアル電源 (±5V~±22V)、シングル電源 (5V~44V)、または非対称電源 (VDD = 12V、VSS = –5V など) で適切に動作します。TMUX7236 は、ソース (Sx) およびドレイン (D) ピンで、VSS から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。

すべてのロジック制御入力は、1.8V~VDD のロジック・レベルをサポートしており、有効な電源電圧範囲で動作している場合、TTL ロジックと CMOS ロジックの両方の互換性を確保できます。フェイルセーフ・ロジック回路によって、電源ピンよりも先に制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。

TMUX72xx ファミリは、ラッチアップ耐性を備えており、一般的に過電圧イベントによって発生するデバイス内の寄生構造間の好ましくない大電流イベントを防止できます。ラッチアップ状態は通常、電源レールがターンオフされるまで継続するため、デバイスの障害の原因になる場合があります。このラッチアップ・フリーという特長により、TMUX72xx スイッチおよびマルチプレクサ・ファミリは過酷な環境でも使用できます。

TMUX7236 は、2 チャネル、2:1 構成、ラッチアップ・フリーの相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) スイッチです。本デバイスはデュアル電源 (±5V~±22V)、シングル電源 (5V~44V)、または非対称電源 (VDD = 12V、VSS = –5V など) で適切に動作します。TMUX7236 は、ソース (Sx) およびドレイン (D) ピンで、VSS から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。

すべてのロジック制御入力は、1.8V~VDD のロジック・レベルをサポートしており、有効な電源電圧範囲で動作している場合、TTL ロジックと CMOS ロジックの両方の互換性を確保できます。フェイルセーフ・ロジック回路によって、電源ピンよりも先に制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。

TMUX72xx ファミリは、ラッチアップ耐性を備えており、一般的に過電圧イベントによって発生するデバイス内の寄生構造間の好ましくない大電流イベントを防止できます。ラッチアップ状態は通常、電源レールがターンオフされるまで継続するため、デバイスの障害の原因になる場合があります。このラッチアップ・フリーという特長により、TMUX72xx スイッチおよびマルチプレクサ・ファミリは過酷な環境でも使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TMUX6136 アクティブ 0.5pA オン状態リーク電流、±16.5V、2:1 (SPDT)、2 チャネル高精度アナログ スイッチ Pin-to-pin replacement with ultra-low leakage, high RON, precision performance.
TMUX6236 アクティブ 36V、低 RON、2:1 (SPDT)、2 チャネル高精度スイッチ、ラッチアップ フリー、1.8V ロジック対応 Pin-to-pin replacement with lower supply voltage specifications.
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TMUX1136 アクティブ 3pA オン状態リーク電流、5V、2:1、2 チャネル高精度アナログ・スイッチ Low voltage, low leakage precision performance.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMUX7236 44V、低 RON、2:1 (SPDT)、2 チャネル高精度スイッチ、ラッチアップ フリー、1.8V ロジック対応 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 12月 1日
アプリケーション・ノート How to Handle High Voltage Common Mode Applications using Multiplexers PDF | HTML 2022年 10月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMUX-24PW-EVM — 16 ピン、20 ピン、24 ピンの各 PW パッケージ (別名 TSSOP:薄型縮小スモール アウトライン パッケージ) 向け、TMUX 製品の汎用評価基板

TMUX-24PW-EVM 評価基板を使用すると、TI の TMUX 製品ファミリのプロトタイプ製作と DC 特性評価を迅速に実施できます。このファミリは、16 ピン、20 ピン、24 ピンいずれかの TSSOP パッケージ (PW) に封止済みで、高電圧動作の定格を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TMUXRUM-RRPEVM — 16 ピン RUM と RRP QFN (クワッド フラットパック リードなし) パッケージ向け、TMUX 製品の汎用評価基板

TMUXRUM-RRPEVM を使用すると、TI の TMUX 製品ファミリのプロトタイプ製作と DC 特性評価を迅速に実施できます。このファミリは、16 ピンの RUM または RRP パッケージ (QFN) に封止済みで、高電圧動作の定格を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
インターフェイス・アダプタ

LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン・リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダーへのアダプタ

EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド・ボードへの対応を可能にします。 TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。     

ユーザー ガイド: PDF
インターフェイス・アダプタ

LEADLESS-ADAPTER1 — TI の 6、8、10、12、16、20 ピン・リードレス・パッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダーへのアダプタ

The EVM-LEADLESS1 board allows for quick testing and bread boarding of TI's common leadless packages.  The board has footprints to convert TI's DRC, DTP, DQE, RBW, RGY, RSE, RSV, RSW RTE, RTJ, RUK , RUC, RUG, RUM,RUT and YZP surface mount packages to 100mil DIP headers.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TMUX7236 IBIS Model

SCDM295.ZIP (52 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (RUM) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ