44-pin (DDW) package image

TPA3220DDWR アクティブ

低アイドル損失、パッド下部配置、60W ステレオ、110W モノラル、7 ~ 32V、アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPA3220DDW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 35 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTSSOP (DDW) | 44
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

TPA3220 の特徴

  • ステレオ(2×BTL)およびモノラル(1×PBTL)での動作
  • 10%THD+N時の出力電力
    • BTLで8Ωへ60W (ステレオ、連続)
    • BTLで4Ωへ110W (ステレオ、ピーク)
  • 1%THD+N時の出力電力
    • BTLで8Ωへ50W (ステレオ、連続)
    • BTLで4Ωへ89W (ステレオ、ピーク)
  • 5Vのゲート・ドライブまたは内蔵されたLDOにより、オプションの単一電源動作に対応
  • 閉ループ帰還設計
    • 最高100kHzの信号帯域幅によりHDソースからの高周波数のコンテンツに対応
    • THD+N: 4Ωへ1Wで0.02%
    • PSRR 60dB (BTL、入力信号なし)
    • 出力ノイズ72µV未満(Aウェイト)
    • SNR 108dB超(Aウェイト)
    • ADまたはHEAD変調方式
  • 低消費電力動作モード
    • スタンバイ・モード: ミュートおよび1mA未満のシャットダウン
    • 低アイドル電流HEAD変調方式
    • シングル・チャネルBTL動作
  • 複数の入力オプションにより、プリアンプ設計を簡素化
    • 差動またはシングルエンド・アナログ入力
    • 選択可能なゲイン: 18dB、24dB、30dB、34dB
  • 保護機能を内蔵: 低電圧、サイクル単位の電流制限、短絡、クリッピング検出、過熱警告およびシャットダウン、DCスピーカー保護
  • 効率90%のClass-D動作(4Ω)
  • パッケージ底面にサーマル・パッドを配置
  • 電圧および電力レベルを選択できるピン互換デバイス・ファミリ

TPA3220 に関する概要

TPA3220 はフルパワー、アイドル、およびスタンバイ状態での効率的な動作を実現するパッドダウンClass-Dアンプです。最高100kHzの帯域幅による閉ループ帰還を特長としているため、音声帯域全体の歪みが小さく、優れたオーディオ品質を提供します。このデバイスは、ADまたは低アイドル電流のHEAD (高効率AD)変調で動作し、底面のサーマル・パッドがPCBに接続された状態で、連続的に最大2×60W、またはピークで最大2×110Wを4Ω負荷に対して駆動できます。

TPA3220はシングル・エンドまたは差動アナログ入力インターフェイスを搭載し、最高2VRMSをサポートして、4つのゲイン(18dB、24dB、30dB、34dB)を選択できます。また、TPA3220は90%を上回る高効率を達成しており、アイドル時の消費電力が低いだけでなく(0.25W未満)、スタンバイ時の消費電力も極めて低くなっています(0.1W未満)。これは、70mΩのMOSFET、最適化されたゲート・ドライブ方式、および低消費電力の動作モードを採用することで可能となりました。TPA3220にはLDOが内蔵されていることから、単一電源システムでの統合が容易です。設計をさらに簡素化するため、このデバイスには低電圧、サイクル単位の電流制限、短絡、クリッピング検出、過熱警告およびシャットダウン、DCスピーカー保護など必須の保護機能も搭載されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPA3220DDW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 35 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら