TPA5051
- Digital Audio Format: 16-24-bit I2S, Right-Justified, Left-Justified
- I2C Bus Controlled
- Dual Serial Input Ports
- Delay Time: 85 ms/ch at fs = 48 kHz
- Delay Resolution: One Sample
- Delay Memory Cleared on Power-Up or After Delay Changes
- Eliminates Erroneous Data on Output
- 3.3 V Operation With 5 V Tolerant I/O and I2C Control
- Supports Audio Bit Clock Rates of 32 to 64 fs with fs = 32 kHz-192 kHz
- No External Crystal or Oscillator Required
- All Internal Clocks Generated From the Audio Clock
- Independent Clocks for Each Audio Input
- Surface Mount 4mm × 4mm, 16-pin QFN Package
- APPLICATIONS
- High Definition Lip-Sync Delay
- Flat Panel TV Lip-Sync Delay
- Home Theater Rear Channel Effects
- Wireless Speaker Front-Channel Synchronization
The TPA5051 accepts two serial audio inputs, buffers the data for a selectable period of time, and outputs the delayed audio data on two serial outputs. One device allows delay of up to 85 ms/ch (fs = 48 kHz) to synchronize the audio stream to the video stream in systems with complex video processing algorithms. If more delay is needed, the devices can be connected in series. Independent clocks can be used for each audio input.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Four Channel Digital Audio Lip-Sync Delay with I2C Control データシート (Rev. A) | 2006年 7月 20日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPA5051EVM - User Guide | 2006年 7月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPA5051EVM — TPA5051 評価モジュール(EVM)
The TPA5051 evaluation module (EVM) consists of a single TPA5051 audio delay device, along with other external components mounted on a printed-circuit board (PCB) that can be used to independently delay two digital audio streams. Each digital audio stream consists of a left and right channel, both (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RSA) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。