16-pin (RTE) package image

TPA6135A2RTET アクティブ

Hi-Z モード付き、25mW、ステレオ、アナログ入力ヘッドホン・アンプ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
TPA6132A2RTET アクティブ 25mW、ステレオ、アナログ入力ヘッドホン・アンプ、WQFN 封止
比較対象デバイスと類似の機能。
TPA6166A2YFFT アクティブ アクセサリ検出機能搭載、43mW ステレオ、アナログ入力ヘッドホン アンプ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPA6135A2RTER アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TPA6135A2 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WQFN (RTE) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TPA6135A2 の特徴

  • Patented DirectPath™ Technology Eliminates Need for DC-Blocking Capacitors
    • Outputs Biased at 0 V
    • Excellent Low Frequency Fidelity
  • Active Click and Pop Suppression
  • HI-Z Output Mode
  • 2.1 mA Typical Supply Current
  • Fully Differential or Single-Ended Inputs
    • Built-In Resistors Reduces Component Count
    • Improves System Noise Performance
  • Constant Maximum Output Power from 2.3 V to 5.5 V Supply
    • Simplifies Design to Prevent Acoustic Shock
  • Improved RF Noise Immunity
  • Microsoft™ Windows Vista™ Compliant
  • High Power Supply Noise Rejection
    • 100 dB PSRR at 217 Hz
    • 90 dB PSRR at 10 kHz
  • Wide Power Supply Range: 2.3 V to 5.5 V
  • Gain Settings: 0 dB and 6 dB
  • Short-Circuit and Thermal-Overload Protection
  • ±8 kV HBM ESD Protected Outputs
  • Small Package Available
    • 16-Pin, 3 mm × 3 mm Thin QFN
  • APPLICATIONS
    • Smart Phones / Cellular Phones
    • Notebook Computers
    • CD / MP3 Players
    • Portable Gaming

DirectPath is a trademark of Texas Instruments.
Windows Vista is a trademark of Microsoft Corporation.

TPA6135A2 に関する概要

The TPA6135A2 (sometimes referred to as TPA6135) is a DirectPath™ stereo headphone amplifier that eliminates the need for external dc-blocking output capacitors. Differential stereo inputs and built-in resistors set the device gain, further reducing external component count. Gain is selectable at 0 dB or 6 dB. The amplifier drives 25 mW into 16 speakers from a single 2.3 V supply. The TPA6135A2 (TPA6135) provides a constant maximum output power independent of the supply voltage, thus facilitating the design for prevention of acoustic shock.

The TPA6135A2 (TPA6135) features HI-Z mode which can set the outputs to a high impedance configuration. The fully differential inputs reduce system noise pickup between the audio source and the headphone amplifier. The high power supply noise rejection performance and differential architecture provide increased RF noise immunity. For single-ended input signals, connect INL+ and INR+ to ground.

The device has built-in pop suppression circuitry to completely eliminate disturbing pop noise during turn-on and turn-off. The amplifier outputs have short-circuit and thermal-overload protection along with ±8 kV HBM ESD protection, simplifying end equipment compliance to the IEC 61000-4-2 ESD standard.

The TPA6135A2 (TPA6135) operates from a single 2.3 V to 5.5 V supply with 2.1 mA of typical supply current. Shutdown mode reduces supply current to less than 1 µA.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPA6135A2RTER アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら