パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TPS2231 の特徴
- ExpressCardスタンダードに準拠
(ExpressCard/34またはExpressCard/54) - ExpressCard要求チェックリストに適合
- ExpressCardインプリメンテーション・ガイドラ
インを完全に満足 - WAKE機能を持つシステムをサポート
- TTLロジック対応入力
- 短絡保護と過熱保護
- 周囲動作温度範囲:40°C~85°C
- 2 0 ピンT S S O P 、2 0 ピンQ F N 、または2 4 ピン
PowerPAD HTSSOPパッケージで供給
(シングル) - 32ピンPowerPAD HTSSOPパッケージで供給
(デュアル) - Applications
- ノート・パソコン
- デスクトップ・パソコン
- PDA
- デジタル・カメラ
- テレビおよびセットトップ・ボックス
PowerPADTはテキサス・インスツルメンツの商標です。ExpressCardはPersonal Computer Memory CardInternational Associationの商標です。
TPS2231 に関する概要
TPS2231およびTPS2236 ExpressCardパワー・インターフェイ ス・スイッチは、ExpressCard仕様で必要とされるトータルな電 源管理ソリューションを提供します。TPS2231およびTPS2236 ExpressCardパワー・インターフェイス・スイッチは、ExpressCard ソケットに対して3.3V、AUX、および1.5Vを供給します。各電圧 レールは、内蔵の電流制限回路によって保護されます。
TPS2231は、1スロットのExpressCard/34またはExpressCard/54 ソケットを持つシステムをサポートします。TPS2236は、2ス ロットのExpressCardソケットを持つシステムをサポートします。
TPS2231およびTPS2236の応用機器には、ノート・パソコン、デ スクトップ・パソコン、PDA、デジタル・カメラなどがあります。