データシート
TPS2231
- ExpressCard™スタンダードに準拠
(ExpressCard/34またはExpressCard/54) - ExpressCard™要求チェックリストに適合
- ExpressCard™インプリメンテーション・ガイドラ
インを完全に満足 - WAKE機能を持つシステムをサポート
- TTLロジック対応入力
- 短絡保護と過熱保護
- 周囲動作温度範囲:–40°C~85°C
- 2 0 ピンT S S O P 、2 0 ピンQ F N 、または2 4 ピン
PowerPAD™ HTSSOPパッケージで供給
(シングル) - 32ピンPowerPAD™ HTSSOPパッケージで供給
(デュアル) - Applications
- ノート・パソコン
- デスクトップ・パソコン
- PDA
- デジタル・カメラ
- テレビおよびセットトップ・ボックス
PowerPADT™はテキサス・インスツルメンツの商標です。ExpressCardはPersonal Computer Memory CardInternational Associationの商標です。
TPS2231およびTPS2236 ExpressCardパワー・インターフェイ ス・スイッチは、ExpressCard仕様で必要とされるトータルな電 源管理ソリューションを提供します。TPS2231およびTPS2236 ExpressCardパワー・インターフェイス・スイッチは、ExpressCard ソケットに対して3.3V、AUX、および1.5Vを供給します。各電圧 レールは、内蔵の電流制限回路によって保護されます。
TPS2231は、1スロットのExpressCard/34またはExpressCard/54 ソケットを持つシステムをサポートします。TPS2236は、2ス ロットのExpressCardソケットを持つシステムをサポートします。
TPS2231およびTPS2236の応用機器には、ノート・パソコン、デ スクトップ・パソコン、PDA、デジタル・カメラなどがあります。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ExpressCardTMパワー・インターフェイス・スイッチ データシート (Rev. C 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.J) | PDF | HTML | 2006年 11月 6日 | |
アプリケーション・ノート | Using the TPS2231 ExpressCard Power Switch/Controller | 2004年 9月 9日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS2231EVM ExpressCard Power-Interface Switch EVM | 2004年 7月 16日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 24 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
VQFN (RGP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点