TPS2236

生産中止品

デュアル・スロット、ExpressCard™、電源インターフェイス・スイッチ

製品詳細

Protocols PCI/PCIe Number of channels 2 Supply voltage (max) (V) 13.5 Supply voltage (min) (V) 3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 OFF-state leakage current (max) (µA) 1
Protocols PCI/PCIe Number of channels 2 Supply voltage (max) (V) 13.5 Supply voltage (min) (V) 3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 OFF-state leakage current (max) (µA) 1
HTSSOP (DAP) 32 89.1 mm² 11 x 8.1
  • ExpressCard™スタンダードに準拠
    (ExpressCard/34またはExpressCard/54)
  • ExpressCard™要求チェックリストに適合
  • ExpressCard™インプリメンテーション・ガイドラ
    インを完全に満足
  • WAKE機能を持つシステムをサポート
  • TTLロジック対応入力
  • 短絡保護と過熱保護
  • 周囲動作温度範囲:–40°C~85°C
  • 2 0 ピンT S S O P 、2 0 ピンQ F N 、または2 4 ピン
    PowerPAD™ HTSSOPパッケージで供給
    (シングル)
  • 32ピンPowerPAD™ HTSSOPパッケージで供給
    (デュアル)
  • Applications
    • ノート・パソコン
    • デスクトップ・パソコン
    • PDA
    • デジタル・カメラ
    • テレビおよびセットトップ・ボックス

PowerPADT™はテキサス・インスツルメンツの商標です。ExpressCardはPersonal Computer Memory CardInternational Associationの商標です。

  • ExpressCard™スタンダードに準拠
    (ExpressCard/34またはExpressCard/54)
  • ExpressCard™要求チェックリストに適合
  • ExpressCard™インプリメンテーション・ガイドラ
    インを完全に満足
  • WAKE機能を持つシステムをサポート
  • TTLロジック対応入力
  • 短絡保護と過熱保護
  • 周囲動作温度範囲:–40°C~85°C
  • 2 0 ピンT S S O P 、2 0 ピンQ F N 、または2 4 ピン
    PowerPAD™ HTSSOPパッケージで供給
    (シングル)
  • 32ピンPowerPAD™ HTSSOPパッケージで供給
    (デュアル)
  • Applications
    • ノート・パソコン
    • デスクトップ・パソコン
    • PDA
    • デジタル・カメラ
    • テレビおよびセットトップ・ボックス

PowerPADT™はテキサス・インスツルメンツの商標です。ExpressCardはPersonal Computer Memory CardInternational Associationの商標です。

TPS2231およびTPS2236 ExpressCardパワー・インターフェイ ス・スイッチは、ExpressCard仕様で必要とされるトータルな電 源管理ソリューションを提供します。TPS2231およびTPS2236 ExpressCardパワー・インターフェイス・スイッチは、ExpressCard ソケットに対して3.3V、AUX、および1.5Vを供給します。各電圧 レールは、内蔵の電流制限回路によって保護されます。

TPS2231は、1スロットのExpressCard/34またはExpressCard/54 ソケットを持つシステムをサポートします。TPS2236は、2ス ロットのExpressCardソケットを持つシステムをサポートします。

TPS2231およびTPS2236の応用機器には、ノート・パソコン、デ スクトップ・パソコン、PDA、デジタル・カメラなどがあります。

TPS2231およびTPS2236 ExpressCardパワー・インターフェイ ス・スイッチは、ExpressCard仕様で必要とされるトータルな電 源管理ソリューションを提供します。TPS2231およびTPS2236 ExpressCardパワー・インターフェイス・スイッチは、ExpressCard ソケットに対して3.3V、AUX、および1.5Vを供給します。各電圧 レールは、内蔵の電流制限回路によって保護されます。

TPS2231は、1スロットのExpressCard/34またはExpressCard/54 ソケットを持つシステムをサポートします。TPS2236は、2ス ロットのExpressCardソケットを持つシステムをサポートします。

TPS2231およびTPS2236の応用機器には、ノート・パソコン、デ スクトップ・パソコン、PDA、デジタル・カメラなどがあります。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ExpressCardTMパワー・インターフェイス・スイッチ データシート (Rev. C 翻訳版) 最新英語版 (Rev.J) PDF | HTML 2006年 11月 6日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点