ホーム パワー マネージメント ハイサイド スイッチおよびコントローラ スマート eFuse ハイサイド スイッチ

TPS2HCS10-Q1

アクティブ

車載、I2T 配線保護機能、低静止電流 (IQ) モード、SPI 搭載、デュアルチャネル、11.3mΩ、スマートハイサイドスイッチ

製品詳細

FET Internal Number of channels 2 Rating Automotive Operating voltage (max) (V) 18 Operating voltage (min) (V) 6 Ron (typ) (mΩ) 11 Imax (A) 12 Current limit type Adjustable Control interface SPI Features Current sense output, Current sense/monitor, I2T, Programmable current limit, SPI, Thermal shutdown, Undervoltage Lock Out (UVLO) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
FET Internal Number of channels 2 Rating Automotive Operating voltage (max) (V) 18 Operating voltage (min) (V) 6 Ron (typ) (mΩ) 11 Imax (A) 12 Current limit type Adjustable Control interface SPI Features Current sense output, Current sense/monitor, I2T, Programmable current limit, SPI, Thermal shutdown, Undervoltage Lock Out (UVLO) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Function Adjustable current limit, Automotive load dump compatibility, Current monitoring, Inductive load compatibility, Inrush current control, Short circuit protection, Thermal shutdown
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:–40°C ~ 125°C
    • 36V の負荷ダンプへの耐性
  • nFET を内蔵した SPI 制御のデュアル チャネル スマート ハイサイド スイッチ。
  • MCU を介さないワイヤ ハーネス保護機能と SPI でプログラム可能なヒューズ曲線を内蔵
    • 持続的な過負荷状態からの保護
  • SPI でプログラム可能な可変過電流保護によりシステム レベルの信頼性を向上
  • 幅広い容量性入力 ECU の負荷電流ニーズに対応する SPI で構成可能な容量性充電モード
  • 低静止電流 / 低消費電力オン状態で常時オンの負荷に電力を供給、MCU に対するウェーク信号によりウェイクオン時の負荷電流を自動的に供給
  • 堅牢な出力保護機能を内蔵:
    • サーマル保護内蔵
    • グランド短絡からの保護
    • 逆電源電圧による FET の自動スイッチ オンを含むバッテリ逆接続からの保護
    • バッテリまたはグランドの喪失時に使用できる自動シャットオフ機能
    • 誘導性負荷の逆起電圧の発生を防止する出力クランプを内蔵
  • SPI によるデジタル センス出力で以下を測定するように構成可能:
    • 負荷電流 (内蔵 ADC による高精度の測定)
    • 出力または電源電圧、FET 温度
  • SPI インターフェイスによる完全なフォルト診断と FLT ピンによるフォルト表示
    • 開放負荷およびバッテリへの短絡の検出
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:–40°C ~ 125°C
    • 36V の負荷ダンプへの耐性
  • nFET を内蔵した SPI 制御のデュアル チャネル スマート ハイサイド スイッチ。
  • MCU を介さないワイヤ ハーネス保護機能と SPI でプログラム可能なヒューズ曲線を内蔵
    • 持続的な過負荷状態からの保護
  • SPI でプログラム可能な可変過電流保護によりシステム レベルの信頼性を向上
  • 幅広い容量性入力 ECU の負荷電流ニーズに対応する SPI で構成可能な容量性充電モード
  • 低静止電流 / 低消費電力オン状態で常時オンの負荷に電力を供給、MCU に対するウェーク信号によりウェイクオン時の負荷電流を自動的に供給
  • 堅牢な出力保護機能を内蔵:
    • サーマル保護内蔵
    • グランド短絡からの保護
    • 逆電源電圧による FET の自動スイッチ オンを含むバッテリ逆接続からの保護
    • バッテリまたはグランドの喪失時に使用できる自動シャットオフ機能
    • 誘導性負荷の逆起電圧の発生を防止する出力クランプを内蔵
  • SPI によるデジタル センス出力で以下を測定するように構成可能:
    • 負荷電流 (内蔵 ADC による高精度の測定)
    • 出力または電源電圧、FET 温度
  • SPI インターフェイスによる完全なフォルト診断と FLT ピンによるフォルト表示
    • 開放負荷およびバッテリへの短絡の検出

TPS2HCS10-Q1 デバイスは、シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) を介して制御されるデュアルチャネルのスマート ハイサイド スイッチであり、電源分配やアクチュエータ駆動用途を目的としています。このデバイスには堅牢な保護機能が内蔵されており、短絡や過負荷の状態から出力ワイヤと負荷を確実に保護できます。このデバイスは SPI 経由で構成できる過電流保護機能を搭載しており、大きな突入電流を必要とする負荷に対応できる十分な柔軟性と強化された保護機能を実現します。このデバイスには、過負荷状態が持続した場合にスイッチをオフにする、電流と時間の関係を設定可能なヒューズ特性 (プログラマブル ヒューズ プロファイル) も組み込まれています。これらの 2 つの機能を組み合わせた完全な保護機能により、あらゆる負荷プロファイルに対してワイヤ ハーネスを最適化できます。

このデバイスは、パワー ディストリビューション スイッチ アプリケーションの ECU 負荷用に、SPI で構成可能な容量性充電モードをサポートしています。このデバイスには、低消費電力モード (LPM) が 2 種類あり、自動エントリ モードと手動エントリ モードを備えています。これにより、デバイス自身の消費電流を約 10 〜 20µA に抑えつつ、負荷側の ECU に電流を供給することができます。

TPS2HCS10-Q1 デバイスは SPI による高精度のデジタル電流検出も備えているため、負荷の診断も強化されます。負荷電流、チャネル出力電圧、出力 FET 温度をシステムの MCU に報告することで、スイッチや負荷の障害を診断することができます。

TPS2HCS10-Q1は、PCB の実装面積を削減できる HTSSOP パッケージで提供されています。

TPS2HCS10-Q1 デバイスは、シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) を介して制御されるデュアルチャネルのスマート ハイサイド スイッチであり、電源分配やアクチュエータ駆動用途を目的としています。このデバイスには堅牢な保護機能が内蔵されており、短絡や過負荷の状態から出力ワイヤと負荷を確実に保護できます。このデバイスは SPI 経由で構成できる過電流保護機能を搭載しており、大きな突入電流を必要とする負荷に対応できる十分な柔軟性と強化された保護機能を実現します。このデバイスには、過負荷状態が持続した場合にスイッチをオフにする、電流と時間の関係を設定可能なヒューズ特性 (プログラマブル ヒューズ プロファイル) も組み込まれています。これらの 2 つの機能を組み合わせた完全な保護機能により、あらゆる負荷プロファイルに対してワイヤ ハーネスを最適化できます。

このデバイスは、パワー ディストリビューション スイッチ アプリケーションの ECU 負荷用に、SPI で構成可能な容量性充電モードをサポートしています。このデバイスには、低消費電力モード (LPM) が 2 種類あり、自動エントリ モードと手動エントリ モードを備えています。これにより、デバイス自身の消費電流を約 10 〜 20µA に抑えつつ、負荷側の ECU に電流を供給することができます。

TPS2HCS10-Q1 デバイスは SPI による高精度のデジタル電流検出も備えているため、負荷の診断も強化されます。負荷電流、チャネル出力電圧、出力 FET 温度をシステムの MCU に報告することで、スイッチや負荷の障害を診断することができます。

TPS2HCS10-Q1は、PCB の実装面積を削減できる HTSSOP パッケージで提供されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
新規 TPS2HCS08-Q1 アクティブ 車載、I2T 配線保護機能、低静止電流 (IQ) モード、SPI 搭載、デュアルチャネル、8.9mΩ、スマートハイサイドスイッチ Alternate with lower RDSon

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS2HCS10-Q1 11.3mΩ 、車載用 デュアル チャネル 、SPI 制御ハイサイド スイッチ、I2T ワイヤ保護低消費電力モード搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 12日
アプリケーション・ノート 溶断ヒューズの TI スマート eFuse ハイサイド スイッチへの置き換 え PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026年 1月 26日
アプリケーション・ノート TI の車載スマート eFuse を使用した、低い出力電流での高精度 電流センシング PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 6日
アプリケーション・ノート TI スマートヒューズ ハイサイド スイッチにおける一般的なソフトウェ ア使用例 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 4月 30日
ホワイト・ペーパー 車載用電子機器の未来を順調に移行させるソフトウェア定義自動車 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 1月 29日
ホワイト・ペーパー 軟體定義車輛將汽車電子的未來推入正軌 (Rev. B) PDF | HTML 2025年 1月 29日
ホワイト・ペーパー 차량용 전자장치의 미래를 바꾸는 소프트웨어 정의 차량 (Rev. B) PDF | HTML 2025年 1月 29日
アプリケーション概要 Reducing System Bill of Materials and MCU Pin Requirements With SPI eFuse Switches (Rev. A) PDF | HTML 2024年 9月 30日
アプリケーション概要 New TPS2HCS10-Q1 Switch Solves Challenges to Smart Power Distribution in Zone Co PDF | HTML 2024年 8月 1日
技術記事 eFuse を活用してソフトウェア定義自動車のゾーン アーキテクチャ の革新を推進する方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 5月 28日
技術記事 eFuse 如何協助推動軟體定義車輛的區域架構革命 PDF | HTML 2024年 5月 17日
技術記事 eFuse가 소프트웨어 정의 차량의 영역 아키텍처 혁신을 이끄는 방법 PDF | HTML 2024年 5月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

HSS-2HCS10EVM — スマート ヒューズ ハイサイド スイッチ向け、TPS2HCS10-Q1 ドーター カード

HSS-2HCS10EVM は、HSS-HCMOTHERBRDEVM と組み合わせて使用する設計を採用したドーター カードです。このドーター カードは、TI (テキサス・インスツルメンツ) のスマート ヒューズ製品ラインアップの機能を提示します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

HSS-HCMOTHERBRDEVM — スマート ヒューズの評価基板

HSS-HCMOTHERBRDEVMと、対応するドーター カード(HSS-2HCS10EVMなど)を使用して、TI(テキサス・インスツルメンツ)のスマートヒューズハイサイドスイッチ製品ラインアップに属するすべての機能の提示と評価を可能にします。マザーボードは、複数の異なるドーター カードと組み合わせて使用するように設計されており、単一のホストEVMを使用して、変化するオン抵抗と機能を備えたさまざまな異なるハイサイド スイッチとして活用できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ドーター・カード

HSS-HCS-BLANKEVM — スマート ヒューズ スイッチ製品ラインアップ向け未実装評価基板

HSS-HCS-BLANKEVM は、HSS-HCMOTHERBRDEVM と組み合わせて使用する設計を採用したドーター カードです。このドーター カードは、TI のスマート ヒューズ製品ラインアップの機能を提示します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
ドライバまたはライブラリ

HCS-SMARTFUSE-DRIVERS Simple C drivers and code examples for HCS smart fuse devices

Simple C drivers and code examples for HCS smart fuse devices
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

HSS-SMART-CONFIGURATOR Configuration tool for the HSS-HCMOTHERBRDEVM and TI's smart fuse high-side switches

This software allows the user to configure and monitor diagnostics for the HSS-HCMOTHERBRDEVM high-side switch evaluation module. Device settings, diagnostics, and configuration can be read, changed, and manipulated via this software.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

HCS-HEADER-FILES C Header files for smart fuse high-side switches with register definitions

C header files for smart-fuse high-side switches with register definitions
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-020079 — ゾーンのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、パワー ディストリビューション、負荷のアクチュエータ駆動、車内ネットワークなど、次世代ゾーン制御モジュールの重要な機能を提示します。このデザインには、機能安全に準拠する PMIC とマイコン (MCU) の設計、理想ダイオード コントローラを使用した冗長電源管理、安全なパワー ディストリビューション用のスマート eFuse という特長があります。また、デザインは、ハイサイド ドライバ、モーター ドライバ、構成可能ドライバ、Class-D オーディオ (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-020094 — 48V ゾーン リファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、先進的な車載用 48V 低電圧レール アーキテクチャのトレンドを提示します。このデザインには、48V バックボーン アーキテクチャと、48V-12V 電力変換が含まれています。このリファレンス デザインは、主要な製品全体で 48V 負荷ドライバを取り上げます。これらの製品には、ハイサイド スイッチ (HSS) とコントローラ (HSSC)、スマート eFuse、モーター ドライバ (MD) が含まれます。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian