TRF4140-Q1
- 利点
- 完全に組み込まれたシーケンス・タイミング・コントローラにより、ホスト・コントローラからすべてのタイミング制約を排除
- シーケンスの自動反復により、エネルギー効率の高いポーリング・システムを簡単に実装可能
- 送信バッファと受信バッファが別々であるため、ホスト・コントローラの性能要件が減少
- シーケンス自動反復機能が内蔵されているため、ホスト・コントローラとの連携なしの低消費電力ポーリング・システムが可能
- 半二重 (HDX) プロトコル・サポートが組み込まれているため、柔軟でスケーラブルなシステム実装に対応
- 正弦波制御のトランスミッタ段により、ケーブル長が数メートルで EMC 性能が優れた大出力リモート・アンテナ・システムを実現
- シーケンスのプリロードとイベント・トリガ実行を使用して、高速なシステム応答時間を実現
- 特長
- 内蔵の昇圧コントローラにより広い電源電圧範囲に対応し、ジャンプ・スタートおよび負荷ダンプ保護を実現
- ピーク・ツー・ピーク出力電圧振幅が最大20Vで、正弦波または方形波出力でピーク・アンテナ電流が最大1Aのアンテナ・ドライバ
- 柔軟なホスト・コントロール・インターフェイス
- 4線式SPI
- 構成可能なI/O機能により、コントローラ・インターフェイスに割り込み要求信号などを追加可能
- インターフェイス電源電圧範囲: 2.5V~5.5V
- 超低消費電流のスリープ状態
- フラクショナル・シンセサイザにより、60Hz刻みで10kHz~500kHzの周波数が可能
- PSK および ASK トランスミッタ段
- FSK レシーバおよび復調器
- 4つのプログラム可能なハーフ・ブリッジMOSFETアンテナ・ドライバ
- ハーフ・ブリッジ・アンテナ・ドライバを、ペアでフル・ブリッジ・ドライバとして使用し、出力電圧の振幅を倍にすることが可能
- アンテナ・ドライバ・ステージのハイサイドおよびローサイドで、5ビット分解能でアンテナ電流を測定
- 正弦波モードでアンテナ・ドライバの出力電圧をプログラム可能
- 方形波モードではアンテナ・ドライバの電圧は電源により制御
- 過電流および過熱条件に対して出力段の過負荷を保護
- アンテナ・ドライバ診断:グランドへの短絡、アンテナ・ドライバの電源電圧への短絡、開放負荷の検出
- オン/オフのキーイングをサポートし、ダウンリンクとアップリンクで最大70kbpsのデータ転送速度を実現
TRF4140-Q1 低周波数 (LF) トランシーバ基地局デバイスは、LF トランスポンダと通信する イモビライザや PEPS システム、リモート・キーレス・エントリ、およびパッシブ・エントリ・デバイスを対象としています。アンテナ・ドライバ段は、変調された LF 信号を送信する 4 つの MOSFET アンテナ・ドライバと、LF トランスポンダの応答を検出して復調するレシーバとで構成されます。 HDX 通信方式は、アップリンク変調として周波数シフト・キーイング (FSK) を使用します。このデバイスは、LF アンテナを駆動してウェイクアップおよびデータ・シーケンス (PEPS) を実行でき、任意のチャネル、またはすべてのチャネルでトランスポンダ応答を受信することもできます (イモビライザ)。
TRF4140-Q1 デバイスには、コントロール・ブロック用、および内蔵のロジック電圧レギュレータへ供給するため、VDD 電源 (5V) が必要です。アンテナ・ドライバはそれらとは別に、VDDH (4V~20V) により給電されます。この電圧を使用して、正弦波出力信号を生成し、優れた EMC 性能を実現できます。これは、数メートルのアンテナ・ケーブルを持つリモート・アンテナ・アプリケーションに重要です。
TRF4140-Q1デバイスは、ホスト・コントローラとの正確な連携を必要とせず、通信シーケンスに必要なすべてのタイミングを管理します。送信および受信FIFOと組み合わせることで、ホスト・コントローラはすべてのタイミング・クリティカルなイベントに関する負荷から解放され、ホスト・コントローラのプロセス・スケジューリングが簡単になります。特に、車載用のボディ・コントロール・モジュール用のホスト・コントローラでは、この基地局デバイスによって、スタートアップ・プロセスの負荷が非常に軽減されます。
TRF4140-Q1デバイスは、シーケンスのプリロードをサポートし、外部イベントによってシーケンスを実行できるため、キー・フォブが検出された瞬間にイモビライゼーション・プロセスを開始できます。このため、不都合な時間帯に構成による遅延が発生することを回避できます。
Request more information
Requestfull data sheet, errata and additional support. Approved users receive email in 1 -2 days.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TRF4140-Q1 概要 イモビライザ、パッシブ・スタート、パッシブ・エントリ用の低周波数トランシーバ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019年 6月 6日 |
製品概要 | Car access product family (Rev. A) | 2013年 9月 10日 | ||||
製品概要 | Car access product family | 2012年 2月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTQFP (PHN) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。