TS3A4742
- Low ON-State Resistance (Ron)
- 0.9-Ω Max (3-V Supply)
- 1.5-Ω Max (1.8-V Supply)
- 0.4-Ω Max Ron Flatness (3-V Supply)
- 1.6-V to 3.6-V Single-Supply Operation
- Available in SOT-23 and VSSOP Packages
- High Current-Handling Capacity (100 mA
Continuous) - 1.8-V CMOS Logic Compatible (3-V Supply)
- Fast Switching: tON = 14 ns, tOFF = 9 ns
The TS3A4741 and TS3A4742 are bi-directional, 2-channel single-pole/single-throw (SPST) analog switches with low ON-state resistance (Ron), low-voltage, that operate from a single 1.6-V to 3.6-V supply. These devices have fast switching speeds, handle rail-to-rail analog signals, and consume very low quiescent power.
The digital logic input is 1.8-V CMOS compatible when using a single 3-V supply.
The TS3A4741 has two normally open (NO) switches, and the TS3A4742 has two normally closed (NC) switches.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TS3A474x 0.9-Ω Low-Voltage Single-Supply 2-Channel SPST Analog Switches データシート (Rev. F) | PDF | HTML | 2015年 12月 3日 | ||
アプリケーション概要 | 1.8-V Logic for Multiplexers and Signal Switches (Rev. C) | PDF | HTML | 2022年 7月 26日 | |||
アプリケーション・ノート | Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E) | PDF | HTML | 2022年 6月 2日 | |||
アプリケーション・ノート | Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 12月 1日 | |||
アプリケーション・ノート | Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches | 2008年 7月 3日 | ||||
アプリケーション・ノート | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DCN) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。