TS3L500AE
- Wide Bandwidth (BW = 950 MHz Typ)
- Low Crosstalk (XTALK = –37 dB Typ)
- Low Bit-to-Bit Skew (tsk(o) = 100 ps Max)
- Low and Flat ON-State Resistance
(ron = 4 Typ, ron(flat) = 0.5 Typ) - Low Input/Output Capacitance
(CON = 8 pF Typ) - Rail-to-Rail Switching on Data I/O Ports
(0 to 3.6 V) - VCC Operating Range From 3 V to 3.6 V
- Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
- ESD Performance
- 8-kV IEC61000-4-2, Contact Discharge on Switch IOs
- 3-kV Human Body Model Per JESD22-A114E
- 14-kV Human Body Model (Switch Pins to GND)
- APPLICATIONS
- 10/100/1000 Base-T Signal Switching
- Differential (LVDS, LVPECL) Signal Switching
- Audio/Video Switching
- Hub and Router Signal Switching
The TS3L500AE is a 16-bit to 8-bit multiplexer/demultiplexer LAN switch with a single select (SEL) input. SEL controls the data path of the multiplexer/demultiplexer. The device provides additional I/Os for switching status indicating LED signals and includes high ESD protection.
The device provides a low and flat ON-state resistance (ron) and an excellent ON-state resistance match. Low input/output capacitance, high bandwidth, low skew, and low crosstalk among channels make this device suitable for various LAN applications, such as 10/100/1000 Base-T.
This device can be used to replace mechanical relays in LAN applications. It also can be used to route signals from a 10/100 Base-T ethernet transceiver to the RJ-45 LAN connectors in laptops or in docking stations.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 16-Bit to 8-Bit SPDT Gigabit LAN Switch w LED Switch and Enhanced ESD Protection データシート (Rev. B) | 2009年 6月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches | 2008年 7月 3日 | ||||
アプリケーション・ノート | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RHU) | 56 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。