TS3V713EL
- Supports 7-channel VGA Signals (R, G, B, HSYNC, VSYNC, DDC CLK, and DDC DAT)
- Operating Voltage
- VDD = 3.3 V ±10%
- VDD_5 = 5 V ±10%
- High Bandwidth of 1.3 GHz (–3 dB)
- R, G, B Switches
- RON = 4
(Typ.)
- CON = 8 pF (Typ.)
- RON = 4
- Integrated Level Shifting Buffers for HSYNC and VSYNC Channels
- Voltage Clamping NMOS Switches for SCL and SDA Channels
- ESD Performance (Pins 12–15, 17–22, 24–27)
- ±2-kV Contact Discharge (IEC61000-4-2)
- 8 kV Human Body Model (JESD22-A114E)
- ESD Performance (All Pins)
- 4 kV Human Body Model (JESD22-A114E)
- 32-Pin Quad Flat Pack No-Lead (QFN) Package
- APPLICATIONS
- Notebook Computers
- Docking Stations
- KVM Switches
The TS3V713EL is a high bandwidth, 7-channel video multiplexer/demultiplexer for switching between a single VGA source and one of two end points. The device is designed for ensuring video signal integrity and minimizing video signal attenuation by providing high bandwidth of 1.3 GHz.
The TS3V713EL has integrated level shifting buffers for the HSYNC and VSYNC signals which provide voltage level translation between 3.3V and 5V logic. The SCL and SDA lines use NMOS switches which clamp the output voltage to 1 V below VDD.
The video signals are protected against ESD with integrated diodes to VDD and GND that support levels up to ±2 kV Contact Discharge (IEC61000-4-2) and 8 kV Human Body Model (JESD22-A114E).
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 7-CHANNEL 1:2 VIDEO SWITCH WITH INTEGRATED LEVEL SHIFTERS データシート (Rev. A) | 2010年 11月 22日 | |||
アプリケーション・ノート | Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches | 2008年 7月 3日 | ||||
アプリケーション・ノート | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTG) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。