TS5A22366
- Negative Signaling Capability: Maximum Swing From –2.75 V to 2.75 V (V+ = 2.75 V)
- Low ON-State Resistance (0.7 Ω Typ)
- Excellent ON-State Resistance Matching
- 1.8-V Compatible Control Input Threshold Independent of V+
- Control Inputs Are 5.5-V Tolerant
- 2.25-V to 5.5-V Power Supply (V+)
- Low Charge Injection
- Specified Break-Before-Make Switching
- Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
- ESD Performance Tested Per JESD 22
- 2500-V Human-Body Model
(A114-B, Class II) - 1000-V Charged-Device Model (C101)
- 200-V Machine Model (A115-A)
- 2500-V Human-Body Model
The TS5A22366 is a dual single-pole double-throw (SPDT) analog switch that is designed to operate from 2.25 V to 5.5 V. The device features negative signal capability that allows signals below ground to pass through the switch without distortion.
The break-before-make feature prevents signal distortion during the transferring of a signal from one path to another. Low ON-state resistance, excellent channel-to-channel ON-state resistance matching, and minimal total harmonic distortion (THD) performance are ideal for audio applications.
The TS5A22366 is available is a ultra small 1.6 mm × 1.2 mm wafer-chip-scale package (WCSP) (0.4 mm pitch).
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFC) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。